Steckbolzen mit magnetischer Axialsicherung / K1216 / Griffmagnet

Steckbolzen mit magnetischer Axialsicherung / K1216 / Griffmagnet
· Für ein schnelles und einfaches Verbinden von Maschinenteilen und Werkstücken

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Gerätebau, Vorrichtungsbau, Messtechnik, Haushalt

· Einfache Handhabung

· Axiale Positionssicherung über einen im Griff integrierten Magneten

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K1216.3306015
K1216.3306030
K1216.3306040
K1216.3306050
K1216.3306060
K1216.3306070
K1216.3306080
K1216.3308015
K1216.3308030
K1216.3308040
K1216.3308050
K1216.3308060
K1216.3308070
K1216.3308080
K1216.4610015
K1216.4610030
K1216.4610040
K1216.4610050
K1216.4610060
K1216.4610070
K1216.4610080
K1216.4612030
K1216.4612040
K1216.4612050
K1216.4612060
K1216.4612070
K1216.4612080
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Größe B
(mm)
D
(mm)
D1=Bolzendurchmesser
(mm)
D2
(mm)
L=Länge
(mm)
L2
(mm)
L3
(mm)
L5
(mm)
Aufnahme- bohrung
(mm)
Haltekraft ca.
(N)
Scherkraft zweischnittig max.
(kN)

6.96 €

1 4 Arbeitstage 22333.2617.3153326.11564322

7.35 €

1 4 Arbeitstage 22333.2617.3303326.13064322

7.44 €

1 4 Arbeitstage 22333.2617.3403326.14064322

7.61 €

1 4 Arbeitstage 22333.2617.3503326.15064322

7.74 €

1 4 Arbeitstage 22333.2617.3603326.16064322

7.88 €

1 4 Arbeitstage 22333.2617.3703326.17064322

7.99 €

1 4 Arbeitstage 22333.2617.3803326.18064322

7.15 €

1 4 Arbeitstage 22333.2817.3153326.11584338

7.51 €

1 4 Arbeitstage 22333.2817.3303326.13084338

7.73 €

1 4 Arbeitstage 22333.2817.3403326.14084338

7.96 €

1 4 Arbeitstage 22333.2817.3503326.15084338

8.18 €

1 4 Arbeitstage 22333.2817.3603326.16084338

8.41 €

1 4 Arbeitstage 22333.2817.3703326.17084338

8.63 €

1 4 Arbeitstage 22333.2817.3803326.18084338

9.04 €

1 4 Arbeitstage 33345.91026.31539.531.315107460

9.48 €

1 4 Arbeitstage 33345.91026.33039.531.330107460

9.71 €

1 4 Arbeitstage 33345.91026.34039.531.340107460

9.92 €

1 4 Arbeitstage 33345.91026.35039.531.350107460

10.18 €

1 4 Arbeitstage 33345.91026.36039.531.360107460

10.43 €

1 4 Arbeitstage 33345.91026.37039.531.370107460

10.57 €

1 4 Arbeitstage 33345.91026.38039.531.380107460

9.74 €

1 4 Arbeitstage 33345.91226.33039.531.330127486

10.04 €

1 4 Arbeitstage 33345.91226.34039.531.340127486

10.29 €

1 4 Arbeitstage 33345.91226.35039.531.350127486

10.58 €

1 4 Arbeitstage 33345.91226.36039.531.360127486

11.14 €

1 4 Arbeitstage 33345.91226.37039.531.370127486

11.64 €

1 4 Arbeitstage 33345.91226.38039.531.380127486

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Edelstahl Material Komponente Thermoplast

Technischer Support