Schnellspanner / K0661 / antistatisch / Spannrichtung vertikal / Griff horizontal / Seitenmontage lateral / antistatisch

Schnellspanner / K0661 / antistatisch / Spannrichtung vertikal / Griff horizontal / Seitenmontage lateral / antistatisch
· Aus einem speziellen elektrisch ableitfähigen Kunststoff gefertigt

· Zum Schutz von empfindlichen, elektrischen bzw. elektronischen Bauteilen, Komponenten und Geräte

· Schnellspanner (Kraftspanner, Kniehebelspanner) dienen als Montagevorrichtung und Haltevorrichtung

· Ergonomischer und bedienerfreundlicher Griff

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K0661.005024
K0661.006024
K0661.008024
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Handkraft FH
(N)
Haltekraft F1
(N)
Haltekraft F2
(N)
Spannkraft F3
(N)
Spannkraft F4
(N)
Lochbild A
(mm)
A1
(mm)
A2
(mm)
A3
(mm)
A4
(mm)
B
(mm)
B1
(mm)
B2
(mm)
B3
(mm)
B6
(mm)
C
(mm)
C2
(mm)
D
(mm)
H
(mm)
H1
(mm)
L
(mm)
L1
(mm)
M=Andruckspindel

27.93 €

1 4 Arbeitstage 100650900550620218274.513.5-8.14.113.29.222.526.25.25.552.247.9125.741.8M5x25

37.36 €

1 4 Arbeitstage 160135019007201200326396.5-2.514.19.117.512.543.536.985.575.271186.660.5M6x35

52.35 €

1 4 Arbeitstage 200200028008301400326449-3.514.19.1211641.546.510.56.288.284.3223.174.9M8x45

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff (Korpus) Stahl Oberfläche Grundkörper nitrocarburiert und oxidiert Material Komponente Polyamid
Farbe Komponente graphitschwarz RAL 9011 Öffnungswinkel Haltearm 86° Öffnungswinkel Griff 67°

Technischer Support