Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
K1542.01200 |
K1542.02800 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Handkraft FH (N) | Öffnungswinkel Haltearm | Öffnungswinkel Griff | Haltekraft F1 (N) | Spannkraft F3 (N) | Spannkraft F4 (N) | F2=Haltekraft (N) | A (mm) | A1 (mm) | A2 (mm) | A3 (mm) | B (mm) | B1 (mm) | B2 (mm) | B3 (mm) | B4 (mm) | B5 (mm) | C (mm) | D (mm) | H (mm) | L=Länge (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | M=Andruckspindel | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.88 € | 1 | 4 Arbeitstage | 100 | 85° | 73° | 600 | 300 | 700 | 1200 | 20.4 | 45 | 6.1 | 10.2 | 22 | 36 | 11.4 | 7.4 | 8.2 | 2 | 62.1 | 5.2 | 74.8 | 143.5 | 54.9 | 35.6 | M6x44 | ||
24.01 € | 1 | 4 Arbeitstage | 160 | 90° | 65° | 1200 | 600 | 1000 | 2800 | 21.4 | 40 | 5.9 | 10.7 | 27.6 | 42.4 | 14.7 | 8.7 | 9.7 | 3 | 67.2 | 6.7 | 79.9 | 173 | 68 | 39.1 | M8x63 |
Loading...
Werkstoff (Korpus) | Stahl | Oberfläche Grundkörper | verzinkt | Material Komponente | Kunststoff |
---|---|---|---|---|---|
Farbe Komponente | rot | C1(mm) | 12.7 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Handkraft FH(N)
Öffnungswinkel Haltearm
Öffnungswinkel Griff
Haltekraft F1(N)
Spannkraft F3(N)
Spannkraft F4(N)
F2=Haltekraft(N)
A(mm)
A1(mm)
A2(mm)
A3(mm)
B(mm)
B1(mm)
B2(mm)
B3(mm)
B4(mm)
B5(mm)
C(mm)
D(mm)
H(mm)
L=Länge(mm)
L1(mm)
L2(mm)
M=Andruckspindel
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften