Schnellspanner / K1543 / Spannrichtung vertikal / Griff horizontal / Bodenmontage

Schnellspanner / K1543 / Spannrichtung vertikal / Griff horizontal / Bodenmontage
· Kompakte Bauform (Mini)

· Selbsthemmung verhindert das selbstständige Öffnen des Spannarmes

· Schnellspanner (Kraftspanner, Kniehebelspanner) dienen als Montagevorrichtung und Haltevorrichtung

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

K1543.0250

Teilenummer
K1543.0250
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

10.84 €

1 4 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Handkraft FH(N) 80 Werkstoff (Korpus) Stahl Oberfläche Grundkörper verzinkt
Material Komponente Kunststoff Farbe Komponente rot Öffnungswinkel Haltearm 90°
Öffnungswinkel Griff 75° Haltekraft F1(N) 250 Haltekraft F2(N) 500
Spannkraft F3(N) 150 Spannkraft F4(N) 350 A(mm) 15.9
A1(mm) 24.3 A3(mm) 11.1 B(mm) 9.4
B1(mm) 13.3 B2(mm) 8 B3(mm) 5
B5(mm) 3 C(mm) 9.2 C1(mm) 6.8
D(mm) 4.4 H(mm) 18.7 L=Länge(mm) 79
L1(mm) 20.5 L2(mm) 13.5 M=Andruckspindel M4x20

Sie befinden sich auf der Seite für Schnellspanner / K1543 / Spannrichtung vertikal / Griff horizontal / Bodenmontage, die Teilenummer ist K1543.0250.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer K1543.0250.

Technischer Support