Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
K1544.0250
Handkraft FH(N) | 80 | Werkstoff (Korpus) | Stahl | Oberfläche Grundkörper | verzinkt |
---|---|---|---|---|---|
Material Komponente | Kunststoff | Farbe Komponente | rot | Öffnungswinkel Haltearm | 90° |
Öffnungswinkel Griff | 75° | Haltekraft F1(N) | 250 | Haltekraft F2(N) | 500 |
Spannkraft F3(N) | 150 | Spannkraft F4(N) | 350 | A(mm) | 15.9 |
A1(mm) | 24.3 | A3(mm) | 11.1 | B(mm) | 8 |
B1(mm) | 13.3 | B2(mm) | 9.4 | B3(mm) | 5 |
B5(mm) | 3 | C(mm) | 9.2 | C1(mm) | 6.8 |
D(mm) | 4.4 | H(mm) | 18.7 | L=Länge(mm) | 79 |
L1(mm) | 20.5 | L2(mm) | 13.5 | M=Andruckspindel | M4x20 |
Sie befinden sich auf der Seite für Schnellspanner / K1544 / Spannrichtung vertikal / Griff horizontal / Bodenmontage, die Teilenummer ist K1544.0250.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer K1544.0250.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften