Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
K1243.0500
Handkraft FH(N) | 50 | Werkstoff (Korpus) | Stahl | Oberfläche Grundkörper | verzinkt |
---|---|---|---|---|---|
Material Komponente | Kunststoff | Farbe Komponente | rot | Öffnungswinkel Haltearm | 90° |
Öffnungswinkel Griff | 75° | Haltekraft F1(N) | 250 | Spannkraft F3(N) | 150 |
Spannkraft F4(N) | 350 | F2=Haltekraft(N) | 500 | A(mm) | 15.9 |
A1(mm) | 23.8 | A3(mm) | 11.1 | B(mm) | 6 |
B1(mm) | 3 | B2(mm) | 8 | B3(mm) | 5 |
C(mm) | 16 | C1(mm) | 6.8 | C2(mm) | 4 |
D(mm) | 4.4 | H(mm) | 25.3 | L=Länge(mm) | 79 |
L1(mm) | 20.7 | L2(mm) | 13.5 | M(mm) | M4x20 |
Sie befinden sich auf der Seite für Schnellspanner / K1243 / Spannrichtung vertikal / Griff horizontal / Seitenmontage lateral, die Teilenummer ist K1243.0500.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer K1243.0500.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften