Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
K0079.0130 |
K0079.0130N |
K0079.0270 |
K0079.0270N |
K0079.0430 |
K0079.0430N |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Handkraft FH (N) | Werkstoff (Korpus) | Zugkraft F1 (N) | Haltekraft F2 (N) | Spannweg L3 (mm) | A (mm) | A1 (mm) | B (mm) | B1 (mm) | B2 (mm) | B3 (mm) | B4 (mm) | B5 (mm) | D (mm) | D1 (mm) | H (mm) | L (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | R (mm) | T (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
37.10 € | 1 | 4 Arbeitstage | 100 | Stahl | 1500 | 2000 | 70 | 26 | 13 | 39 | 27 | 22.2 | 43 | 31 | 26 | 5.2 | 6 | 26 | 171 | 45 | 58 | 6 | 13.5 | ||
43.25 € | 1 | 4 Arbeitstage | 100 | Rostfreier Stahl | 1500 | 2000 | 70 | 26 | 13 | 39 | 27 | 22.2 | 43 | 31 | 26 | 5.2 | 6 | 26 | 171 | 45 | 58 | 6 | 13.5 | ||
54.79 € | 1 | 4 Arbeitstage | 160 | Stahl | 3000 | 4000 | 90 | 35 | 19 | 52 | 36 | 29 | 57 | 41 | 34 | 6.5 | 8 | 35 | 248 | 68 | 84 | 7 | 20 | ||
65.35 € | 1 | 4 Arbeitstage | 160 | Rostfreier Stahl | 3000 | 4000 | 90 | 35 | 19 | 52 | 36 | 29 | 57 | 41 | 34 | 6.5 | 8 | 35 | 248 | 68 | 84 | 7 | 20 | ||
69.41 € | 1 | 4 Arbeitstage | 200 | Stahl | 4000 | 7000 | 115 | 51 | 32 | 72 | 52.5 | 43.5 | 78 | 59 | 50 | 8.5 | 12 | 49 | 310 | 84 | 104 | 10 | 27 | ||
136.45 € | 1 | 4 Arbeitstage | 200 | Rostfreier Stahl | 4000 | 7000 | 115 | 51 | 32 | 72 | 52.5 | 43.5 | 78 | 59 | 50 | 8.5 | 12 | 49 | 310 | 84 | 104 | 10 | 27 |
Loading...
Oberfläche Grundkörper | verzinkt und passiviert | Material Komponente | Kunststoff | Oberfläche Komponente | ölbeständig |
---|---|---|---|---|---|
Farbe Komponente | orange | Ausführung 2 | mit Gegenhalter | Öffnungswinkel Griff | 155° |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Handkraft FH(N)
Werkstoff (Korpus)
Zugkraft F1(N)
Haltekraft F2(N)
Spannweg L3(mm)
A(mm)
A1(mm)
B(mm)
B1(mm)
B2(mm)
B3(mm)
B4(mm)
B5(mm)
D(mm)
D1(mm)
H(mm)
L(mm)
L1(mm)
L2(mm)
R(mm)
T(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften