Hakenspanner mit Gegenhalter / K1270 / Spannrichtung horizontal / Griff horizontal

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K1270.02500
K1270.04000
K1270.05000
K1270.12500
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Handkraft FH
(N)
Werkstoff (Korpus) Oberfläche Grundkörper F1=Zugkraft
(N)
Spannweg L3
(mm)
A
(mm)
A1
(mm)
A2
(mm)
B
(mm)
B1
(mm)
B2
(mm)
B3
(mm)
B5
(mm)
D
(mm)
D1
(mm)
H
(mm)
L=Länge
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
R
(mm)
T
(mm)

25.96 €

1 4 Arbeitstage 150Stahlverzinkt250010038.11912.749.234.936.851.135.6836.521271.175.84.916.9

32.10 €

1 4 Arbeitstage 150Stahlverzinkt4000133.847.631.87.965.749.249.265.748.79.557.4287.586.982.1733

46.45 €

1 4 Arbeitstage 200Stahlverzinkt50001535428.612.785.760.360.385.7510.312.767337.590.491.9842.6

45.21 €

1 4 Arbeitstage 150Rostfreier Stahlblank250010038.11912.749.234.936.851.135.6836.521271.175.84.916.9

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Oberfläche Komponente ölbeständig Farbe Komponente rot Ausführung 2 mit Gegenhalter

Technischer Support