Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
K1242.06000
Handkraft FH(N) | 250 | Werkstoff (Korpus) | Stahl | Oberfläche Grundkörper | verzinkt |
---|---|---|---|---|---|
Material Komponente | Kunststoff | Farbe Komponente | rot | Öffnungswinkel Haltearm | 91° |
Öffnungswinkel Griff | 93° | Haltekraft F1(N) | 3000 | Spannkraft F3(N) | 1800 |
Spannkraft F4(N) | 3400 | F2=Haltekraft(N) | 6000 | A(mm) | 70 |
A1(mm) | 90 | B(mm) | 30 | B1(mm) | 48 |
B2(mm) | 22.7 | B3(mm) | 12.7 | B5(mm) | 10 |
C(mm) | 51 | C1(mm) | 25 | D(mm) | 8.3 |
D1(mm) | 13 | H(mm) | 83.9 | L=Länge(mm) | 271 |
L1(mm) | 74.5 | M=Andruckspindel | M12x100 |
Sie befinden sich auf der Seite für Schnellspanner / K1242 / Spannrichtung vertikal / schwere Ausführung / Griff horizontal / Andruckspindel verstellbar, die Teilenummer ist K1242.06000.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer K1242.06000.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften