Schnellspanner / K0077 / Spannrichtung vertikal / schwere Ausführung / Griff horizontal / Andruckspindel verstellbar

Schnellspanner / K0077 / Spannrichtung vertikal / schwere Ausführung / Griff horizontal / Andruckspindel verstellbar
· Schnellspanner (Kraftspanner, Kniehebelspanner) dienen als Montagevorrichtung und Haltevorrichtung

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Schweißtechnik, Metallbearbeitung, Holzbearbeitung, Kunststoffindustrie

· Selbsthemmung verhindert das selbstständige Öffnen des Spannarmes

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

K0077.0700

Teilenummer
K0077.0700
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

95.34 €

1 4 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Handkraft FH(N) 250 Werkstoff (Korpus) Stahl Oberfläche Grundkörper verzinkt und passiviert
Material Komponente Kunststoff Farbe Komponente orange Öffnungswinkel Haltearm 90°
Öffnungswinkel Griff 95° Haltekraft F1(N) 4500 Haltekraft F2(N) 9000
Spannkraft F3(N) 1800 Spannkraft F4(N) 3550

Sie befinden sich auf der Seite für Schnellspanner / K0077 / Spannrichtung vertikal / schwere Ausführung / Griff horizontal / Andruckspindel verstellbar, die Teilenummer ist K0077.0700.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer K0077.0700.

Technischer Support