Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
K1463.10600011 |
K1463.10600311 |
K1463.10800011 |
K1463.10800311 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Handkraft FH (N) | Farbe Komponente | Haltekraft F1 (N) | Haltekraft F2 (N) | Spannkraft F3 (N) | Spannkraft F4 (N) | A2 (mm) | B1 (mm) | C (mm) | C1=Max. (mm) | D=Gewinde (mm) | H (mm) | H1 (mm) | L (mm) | L1 (mm) | SW2 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
959.30 € | 1 | 4 Arbeitstage | 160 | schwarzgrau RAL 7021 | 1350 | 1900 | 720 | 1200 | 5.5 | 43.5 | 51.9 | max. 16.4 | M6 | 90.2 | 86.1 | 186.6 | 60 | 3 | ||
959.30 € | 1 | 4 Arbeitstage | 160 | rot | 1350 | 1900 | 720 | 1200 | 5.5 | 43.5 | 51.9 | max. 16.4 | M6 | 90.2 | 86.1 | 186.6 | 60 | 3 | ||
1,017.39 € | 1 | 4 Arbeitstage | 200 | schwarzgrau RAL 7021 | 2000 | 2800 | 830 | 1400 | 6.2 | 41.5 | 58.7 | max. 18.4 | M8 | 100.4 | 96.6 | 223.1 | 73.5 | 4 | ||
1,017.39 € | 1 | 4 Arbeitstage | 200 | rot | 2000 | 2800 | 830 | 1400 | 6.2 | 41.5 | 58.7 | max. 18.4 | M8 | 100.4 | 96.6 | 223.1 | 73.5 | 4 |
Loading...
Werkstoff (Korpus) | Rostfreier Stahl | Material Komponente | Edelstahl | Öffnungswinkel Haltearm | 86° |
---|---|---|---|---|---|
Öffnungswinkel Griff | 67° | Ausgangssignal | 4-20mA | A(mm) | 26 |
A1(mm) | 10 | B(mm) | 26 | B2(mm) | 45 |
D1(mm) | 17 | D2=Gewinde | M12x1 | H2(mm) | 30 |
L2(mm) | 94 | SW1(mm) | 11 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Handkraft FH(N)
Farbe Komponente
Haltekraft F1(N)
Haltekraft F2(N)
Spannkraft F3(N)
Spannkraft F4(N)
A2(mm)
B1(mm)
C(mm)
C1=Max.(mm)
D=Gewinde(mm)
H(mm)
H1(mm)
L(mm)
L1(mm)
SW2(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften