Schnellspanner / K1463 / Edelstahl / Spannrichtung vertikal / Verriegelung / Griff horizontal (Teilenummern - CAD Download)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K1463.10610011
K1463.10610311
K1463.10810011
K1463.10810311
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Handkraft FH
(N)
Farbe Komponente Haltekraft F1
(N)
Haltekraft F2
(N)
Spannkraft F3
(N)
Spannkraft F4
(N)
A2
(mm)
B1
(mm)
C
(mm)
C1=Max.
(mm)
D=Gewinde
(mm)
H
(mm)
H1
(mm)
L
(mm)
L1
(mm)
SW2
(mm)

968.75 €

1 4 Arbeitstage 160schwarzgrau RAL 70211350190072012005.553.451.9max. 16.4M690.286.1193.6603

968.75 €

1 4 Arbeitstage 160rot1350190072012005.553.451.9max. 16.4M690.286.1193.6603

1,027.51 €

1 4 Arbeitstage 200schwarzgrau RAL 70212000280083014006.251.158.7max. 18.4M8100.496.6230.473.54

1,027.51 €

1 4 Arbeitstage 200rot2000280083014006.251.158.7max. 18.4M8100.496.6230.473.54

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff (Korpus) Rostfreier Stahl Material Komponente Edelstahl Öffnungswinkel Haltearm 86°
Öffnungswinkel Griff 67° Ausgangssignal 4-20mA A(mm) 26
A1(mm) 10 B(mm) 26 B2(mm) 45
D1(mm) 17 D2=Gewinde M12x1 H2(mm) 30
L2(mm) 94 SW1(mm) 11

Technischer Support