Schnellspanner / K0074 / Spannrichtung vertikal / Griff horizontal / Bodenmontage

Schnellspanner / K0074 / Spannrichtung vertikal / Griff horizontal / Bodenmontage
· Schnellspanner (Kraftspanner, Kniehebelspanner) dienen als Montagevorrichtung und Haltevorrichtung

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Schweißtechnik, Metallbearbeitung, Holzbearbeitung, Kunststoffindustrie

· Selbsthemmung verhindert das selbstständige Öffnen des Spannarmes

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K0074.0075
K0074.0075N
K0074.0150
K0074.0150N
K0074.0250
K0074.0350
K0074.0450
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Handkraft FH
(N)
Werkstoff (Korpus) Öffnungswinkel Haltearm Öffnungswinkel Griff Haltekraft F1
(N)
Haltekraft F2
(N)
Spannkraft F3
(N)
Spannkraft F4
(N)
A
(mm)
A1
(mm)
A2
(mm)
B
(mm)
B1
(mm)
B2
(mm)
B3
(mm)
B4
(mm)
C
(mm)
C1
(mm)
D
(mm)
H
(mm)
L
(mm)
L1
(mm)
M=Andruckspindel Bestellnummer Befestigungswinkel

14.13 €

1 4 Arbeitstage 80Stahl90°75°500110025070013.5255.717.427165.8-199.55.23811637M5x3505880-02

28.64 €

1 4 Arbeitstage 80Rostfreier Stahl90°75°500110025070013.5255.717.427165.8-199.55.23811637M5x35-

17.88 €

1 4 Arbeitstage 140Stahl90°80°120026004001000263862840206.22224145.55317060M6x5005880-04

32.94 €

1 4 Arbeitstage 140Rostfreier Stahl90°80°120026004001000263862840206.22224145.55317060M6x50-

24.58 €

1 4 Arbeitstage 200Stahl95°80°150035008001950264283147238.5263517.56.66822479M8x6005880-04

31.33 €

1 4 Arbeitstage 250Stahl90°75°250055001150310041.2599435930123945248.791274108M10x8005880-06

45.38 €

1 4 Arbeitstage 250Stahl90°75°300065001150310041.2671341.3673814.2-59278.7110305128M12x10005880-06

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Oberfläche Grundkörper verzinkt und passiviert Material Komponente Kunststoff Farbe Komponente orange

Technischer Support