Schnellspanner / K1240 / Spannrichtung vertikal / Griff horizontal / Bodenmontage

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K1240.010500
K1240.022000
K1240.033200
K1240.045000
K1240.110500
K1240.122000
K1240.133200
K1240.145000
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Handkraft FH
(N)
Werkstoff (Korpus) Oberfläche Grundkörper Form Öffnungswinkel Haltearm Öffnungswinkel Griff Haltekraft F1
(N)
Spannkraft F3
(N)
Spannkraft F4
(N)
F2=Haltekraft
(N)
A
(mm)
A1
(mm)
A3
(mm)
B
(mm)
B1
(mm)
B2
(mm)
B3
(mm)
B5
(mm)
C
(mm)
C1
(mm)
D
(mm)
H
(mm)
L=Länge
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
M=Andruckspindel

11.29 €

1 4 Arbeitstage 50StahlverzinktA90°75°25015035050015.923.811.115.923.8851.57.76.84.417.37920.713.5M4x20

16.04 €

1 4 Arbeitstage 100StahlverzinktB85°73°100060012002000273725.4223611.47.4225.112.75.537.8143.556.935.7M6x44

22.80 €

1 4 Arbeitstage 150StahlverzinktC90°65°20008001600320025.43820.822.23514.78.7334.912.76.747.617371.639.1M8x63

29.77 €

1 4 Arbeitstage 250StahlverzinktD90°68°220011003000500041.357.1-41.357.21911444.4198.363.4295.6108.363.6M10x85

18.02 €

1 4 Arbeitstage 50Rostfreier StahlblankA90°75°25015035050015.923.811.115.923.8851.57.76.94.417.37920.713.5M4x20

29.66 €

1 4 Arbeitstage 100Rostfreier StahlblankB85°73°100060012002000273725.4223611.47.4225.112.75.537.8143.556.935.7M6x40

38.59 €

1 4 Arbeitstage 150Rostfreier StahlblankC90°65°20008001600320025.43820.822.23514.78.7334.912.76.747.617371.639.1M8x60

57.55 €

1 4 Arbeitstage 250Rostfreier StahlblankD90°68°220011003000500041.357.1-41.357.21911444.4198.363.4295.6108.363.6M10x80

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Komponente Kunststoff Farbe Komponente rot

Technischer Support