Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
K1241.01000 |
K1241.02500 |
K1241.03400 |
K1241.05000 |
K1241.06000 |
K1241.11000 |
K1241.12500 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Handkraft FH (N) | Werkstoff (Korpus) | Oberfläche Grundkörper | Öffnungswinkel Haltearm | Öffnungswinkel Griff | Haltekraft F1 (N) | Spannkraft F3 (N) | Spannkraft F4 (N) | F2=Haltekraft (N) | Lochbild | A (mm) | A1 (mm) | B (mm) | B1 (mm) | B2 (mm) | B3 (mm) | B4 (mm) | B5 (mm) | C (mm) | C1 (mm) | D (mm) | H (mm) | L=Länge (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | M (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.04 € | 1 | 4 Arbeitstage | 80 | Stahl | verzinkt | 96° | 78° | 500 | 250 | 500 | 1000 | 2 | 13.5 | 25 | 16.8 | 27 | 9.3 | 5.3 | - | 2 | 19 | 9.5 | 5.2 | 38.5 | 112 | 37 | 22.8 | M5x40 | ||
20.69 € | 1 | 4 Arbeitstage | 150 | Stahl | verzinkt | 93° | 76° | 1200 | 400 | 1000 | 2500 | 1 | 26 | 38 | 28 | 40 | 11.2 | 6.2 | 22 | 2.5 | 25 | 14 | 5.5 | 52.1 | 173 | 61 | 37.5 | M6x50 | ||
27.43 € | 1 | 4 Arbeitstage | 200 | Stahl | verzinkt | 90° | 72° | 1400 | 800 | 1900 | 3400 | 1 | 26 | 42 | 31 | 47 | 15 | 9 | 26 | 3 | 34 | 17.5 | 6.6 | 66.5 | 225 | 79 | 48.6 | M8x60 | ||
36.47 € | 1 | 4 Arbeitstage | 250 | Stahl | verzinkt | 90° | 72° | 2200 | 1100 | 3000 | 5000 | 1 | 41.2 | 59 | 43 | 59 | 19.4 | 11.4 | 39 | 4 | 45 | 23 | 8.7 | 90.1 | 277 | 108 | 72.9 | M10x80 | ||
55.58 € | 1 | 4 Arbeitstage | 250 | Stahl | verzinkt | 94° | 80° | 3000 | 1200 | 3200 | 6000 | 2 | 41.2 | 66 | 41.3 | 67 | 23.2 | 13.2 | - | 5 | 59 | 26 | 8.7 | 110.4 | 308 | 128 | 87.2 | M12x100 | ||
26.07 € | 1 | 4 Arbeitstage | 80 | Rostfreier Stahl | blank | 96° | 78° | 500 | 250 | 500 | 1000 | 2 | 13.5 | 25 | 16.8 | 27 | 9.3 | 5.3 | - | 2 | 19 | 9.5 | 5.2 | 38.5 | 112 | 37 | 22.8 | M5x40 | ||
39.04 € | 1 | 4 Arbeitstage | 150 | Rostfreier Stahl | blank | 93° | 76° | 1200 | 400 | 1000 | 2500 | 1 | 26 | 38 | 28 | 40 | 11.2 | 6.2 | 22 | 2.5 | 25 | 14 | 5.5 | 52.1 | 173 | 61 | 37.5 | M6x50 |
Loading...
Material Komponente | Kunststoff | Farbe Komponente | rot |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Handkraft FH(N)
Werkstoff (Korpus)
Oberfläche Grundkörper
Öffnungswinkel Haltearm
Öffnungswinkel Griff
Haltekraft F1(N)
Spannkraft F3(N)
Spannkraft F4(N)
F2=Haltekraft(N)
Lochbild
A(mm)
A1(mm)
B(mm)
B1(mm)
B2(mm)
B3(mm)
B4(mm)
B5(mm)
C(mm)
C1(mm)
D(mm)
H(mm)
L=Länge(mm)
L1(mm)
L2(mm)
M(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften