Schnellspanner / K0660 / Edelstahl / Spannrichtung vertikal / Griff horizontal / Bodenmontage

Schnellspanner / K0660 / Edelstahl / Spannrichtung vertikal / Griff horizontal / Bodenmontage
· Schnellspanner (Kraftspanner, Kniehebelspanner) dienen als Montagevorrichtung und Haltevorrichtung

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Schweißtechnik, Metallbearbeitung, Holzbearbeitung, Kunststoffindustrie

· Optimale Stabilität durch konischen Spannarm mit U-Profil

· Schlanke Bauform – ideal für beengte Platzverhältnisse

· Ergonomischer und bedienerfreundlicher Griff

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K0660.104000
K0660.104001
K0660.104003
K0660.105000
K0660.105001
K0660.105003
K0660.106000
K0660.106001
K0660.106003
K0660.108000
K0660.108001
K0660.108003
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Handkraft FH
(N)
Farbe Komponente Öffnungswinkel Haltearm Öffnungswinkel Griff Haltekraft F1
(N)
Haltekraft F2
(N)
Spannkraft F3
(N)
Spannkraft F4
(N)
Lochbild A
(mm)
A1
(mm)
A2
(mm)
A3
(mm)
A4
(mm)
B
(mm)
B1
(mm)
B2
(mm)
B3
(mm)
B4
(mm)
B5
(mm)
B6
(mm)
C
(mm)
C2
(mm)
D
(mm)
H
(mm)
H1
(mm)
L
(mm)
L1
(mm)
M=Andruckspindel

28.36 €

1 4 Arbeitstage 80schwarzgrau RAL 702187°69°40050025030011624412.80.95162410.27.212.51.52011.74.954.228.726.391.823.7M4x16

28.36 €

1 4 Arbeitstage 80ultramarinblau RAL 500287°69°40050025030011624412.80.95162410.27.212.51.52011.74.954.228.726.391.823.7M4x16

28.36 €

1 4 Arbeitstage 80verkehrsrot RAL 302087°69°40050025030011624412.80.95162410.27.212.51.52011.74.954.228.726.391.823.7M4x16

31.82 €

1 4 Arbeitstage 100schwarzgrau RAL 702186°67°650900550620218274.513.5-16.827.313.29.2-222.517.25.255.543.438.9125.741.8M5x25

31.82 €

1 4 Arbeitstage 100ultramarinblau RAL 500286°67°650900550620218274.513.5-16.827.313.29.2-222.517.25.255.543.438.9125.741.8M5x25

31.82 €

1 4 Arbeitstage 100verkehrsrot RAL 302086°67°650900550620218274.513.5-16.827.313.29.2-222.517.25.255.543.438.9125.741.8M5x25

42.58 €

1 4 Arbeitstage 160schwarzgrau RAL 702186°67°135019007201200326396.5--283917.512.5232.543.525.4-5.563.759.6186.660.5M6x35

42.58 €

1 4 Arbeitstage 160ultramarinblau RAL 500286°67°135019007201200326396.5--283917.512.5232.543.525.4-5.563.759.6186.660.5M6x35

42.58 €

1 4 Arbeitstage 160verkehrsrot RAL 302086°67°135019007201200326396.5--283917.512.5232.543.525.4-5.563.759.6186.660.5M6x35

59.65 €

1 4 Arbeitstage 200schwarzgrau RAL 702186°67°200028008301400326449--31452116242.541.532.2-6.273.970.1223.174.9M8x45

59.65 €

1 4 Arbeitstage 200ultramarinblau RAL 500286°67°200028008301400326449--31452116242.541.532.2-6.273.970.1223.174.9M8x45

59.65 €

1 4 Arbeitstage 200verkehrsrot RAL 302086°67°200028008301400326449--31452116242.541.532.2-6.273.970.1223.174.9M8x45

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff (Korpus) Rostfreier Stahl Oberfläche Grundkörper blank Material Komponente Polyamid

Technischer Support