Schnellspanner / K0075 / Spannrichtung vertikal / Griff horizontal / Bodenmontage

Schnellspanner / K0075 / Spannrichtung vertikal / Griff horizontal / Bodenmontage
· Schnellspanner (Kraftspanner, Kniehebelspanner) dienen als Montagevorrichtung und Haltevorrichtung

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Schweißtechnik, Metallbearbeitung, Holzbearbeitung, Kunststoffindustrie

· Selbsthemmung verhindert das selbstständige Öffnen des Spannarmes

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K0075.0075
K0075.0150
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Handkraft FH
(N)
Öffnungswinkel Griff Haltekraft F1
(N)
Spannkraft F3
(N)
A
(mm)
A1
(mm)
A2
(mm)
B
(mm)
B1
(mm)
B2
(mm)
B4
(mm)
C
(mm)
C1
(mm)
D
(mm)
H
(mm)
L
(mm)
L1
(mm)
M=Andruckspindel Bestellnummer Befestigungswinkel

15.17 €

1 4 Arbeitstage 8075°75032013.5255.716.82716-199.55.23810824.5M5x3505880-02

17.88 €

1 4 Arbeitstage 14080°1500650263862840202225145.55315538M6x5005880-04

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff (Korpus) Stahl Oberfläche Grundkörper verzinkt und passiviert Material Komponente Kunststoff
Farbe Komponente orange Öffnungswinkel Haltearm 90°

Technischer Support