Schnellspanner / K1434 / Spannrichtung vertikal / Griff horizontal / Bodenmontage

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K1434.00700
K1434.01400
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Handkraft FH
(N)
Öffnungswinkel Haltearm Öffnungswinkel Griff Haltekraft F1
(N)
Spannkraft F3
(N)
Lochbild A
(mm)
A1
(mm)
A2
(mm)
B
(mm)
B1
(mm)
B4
(mm)
B5
(mm)
C
(mm)
C1
(mm)
D
(mm)
H
(mm)
L=Länge
(mm)
L1
(mm)
M=Andruckspindel

14.13 €

1 4 Arbeitstage 5096°78°700300113.5255.716.827-2199.55.238.810123M5x35

17.42 €

1 4 Arbeitstage 15093°76°14006005263862840222.525145.55315638M6x50

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff (Korpus) Stahl Oberfläche Grundkörper verzinkt und passiviert Material Komponente Kunststoff
Farbe Komponente rot

Technischer Support