Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
K0076.0250 |
K0076.0350 |
K0076.0450 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Handkraft FH (N) | Öffnungswinkel Haltearm | Öffnungswinkel Griff | Haltekraft F1 (N) | Haltekraft F2 (N) | Spannkraft F3 (N) | Spannkraft F4 (N) | A (mm) | A1 (mm) | A2 (mm) | B (mm) | B1 (mm) | B2 (mm) | B3 (mm) | B4 (mm) | C (mm) | C1 (mm) | C3 (mm) | D (mm) | D1 (mm) | E (mm) | H (mm) | L (mm) | L1 (mm) | M=Andruckspindel | Bestellnummer Befestigungswinkel | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24.58 € | 1 | 4 Arbeitstage | 200 | 95° | 80° | 1500 | 3500 | 800 | 1950 | 26 | 42 | 8 | 32 | 47 | 23 | 6 | 27 | 34 | 17.5 | 17.5 | 6.6 | 8.3 | 24 | 67 | 226 | 82 | M8x60 | 05880-04 | ||
31.33 € | 1 | 4 Arbeitstage | 250 | 90° | 75° | 2500 | 5500 | 1150 | 3100 | 41.2 | 59 | 9 | 43.7 | 60 | 30 | 8 | 39.7 | 45 | 24 | 22 | 8.7 | 10.3 | 30 | 91 | 272 | 110 | M10x80 | 05880-06 | ||
45.38 € | 1 | 4 Arbeitstage | 250 | 90° | 75° | 3000 | 6500 | 1150 | 3100 | 41.2 | 67 | 13 | 42.8 | 68 | 38 | 10 | - | 59 | 27 | 26 | 8.7 | 12.3 | 32 | 110 | 310 | 130 | M12x100 | 05880-06 |
Loading...
Werkstoff (Korpus) | Stahl | Oberfläche Grundkörper | verzinkt und passiviert | Material Komponente | Kunststoff |
---|---|---|---|---|---|
Farbe Komponente | orange |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Handkraft FH(N)
Öffnungswinkel Haltearm
Öffnungswinkel Griff
Haltekraft F1(N)
Haltekraft F2(N)
Spannkraft F3(N)
Spannkraft F4(N)
A(mm)
A1(mm)
A2(mm)
B(mm)
B1(mm)
B2(mm)
B3(mm)
B4(mm)
C(mm)
C1(mm)
C3(mm)
D(mm)
D1(mm)
E(mm)
H(mm)
L(mm)
L1(mm)
M=Andruckspindel
Bestellnummer Befestigungswinkel
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften