Schnellspanner / K1435 / Spannrichtung vertikal / Griff horizontal / Bodenmontage

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K1435.01400
K1435.02400
K1435.03000
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Handkraft FH
(N)
Öffnungswinkel Haltearm Öffnungswinkel Griff Haltekraft F1
(N)
Spannkraft F3
(N)
Spannkraft F4
(N)
F2=Haltekraft
(N)
Lochbild A
(mm)
A1
(mm)
A2
(mm)
B
(mm)
B1
(mm)
B3
(mm)
B4
(mm)
B5
(mm)
C
(mm)
C1
(mm)
C3
(mm)
D
(mm)
E
(mm)
H
(mm)
L
(mm)
L1
(mm)
M=Andruckspindel

23.10 €

1 4 Arbeitstage 20090°72°140080019003400526428314762633417.5166.6316722482M8x60

30.69 €

1 4 Arbeitstage 25094°76°2400110030005400541.2599435983944523208.74090.1280111M10x80

45.32 €

1 4 Arbeitstage 25094°80°3000110030006400141.2661341.36710-55926238.744111307130M12x100

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff (Korpus) Stahl Oberfläche Grundkörper verzinkt Material Komponente Kunststoff
Farbe Komponente rot

Technischer Support