Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
K0660.006100 |
K0660.006101 |
K0660.006103 |
K0660.008100 |
K0660.008101 |
K0660.008103 |
K0660.010100 |
K0660.010101 |
K0660.010103 |
K0660.012100 |
K0660.012101 |
K0660.012103 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Handkraft FH (N) | Farbe Komponente | Öffnungswinkel Haltearm | Öffnungswinkel Griff | Haltekraft F1 (N) | Haltekraft F2 (N) | Spannkraft F3 (N) | Spannkraft F4 (N) | Lochbild | A (mm) | A1 (mm) | A2 (mm) | A3 (mm) | A4 (mm) | B (mm) | B1 (mm) | B2 (mm) | B3 (mm) | B4 (mm) | B5 (mm) | B6 (mm) | C (mm) | C2 (mm) | D (mm) | H (mm) | H1 (mm) | L (mm) | L1 (mm) | M=Andruckspindel | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41.69 € | 1 | 4 Arbeitstage | 160 | schwarzgrau RAL 7021 | 86° | 67° | 1350 | 1900 | 720 | 1200 | 3 | 26 | 39 | 6.5 | - | - | 28 | 39 | 17.5 | 12.5 | 23 | 2.5 | 53.4 | 25.4 | - | 5.5 | 63.7 | 59.6 | 193.3 | 60.5 | M6x35 | ||
41.69 € | 1 | 4 Arbeitstage | 160 | ultramarinblau RAL 5002 | 86° | 67° | 1350 | 1900 | 720 | 1200 | 3 | 26 | 39 | 6.5 | - | - | 28 | 39 | 17.5 | 12.5 | 23 | 2.5 | 53.4 | 25.4 | - | 5.5 | 63.7 | 59.6 | 193.3 | 60.5 | M6x35 | ||
41.69 € | 1 | 4 Arbeitstage | 160 | verkehrsrot RAL 3020 | 86° | 67° | 1350 | 1900 | 720 | 1200 | 3 | 26 | 39 | 6.5 | - | - | 28 | 39 | 17.5 | 12.5 | 23 | 2.5 | 53.4 | 25.4 | - | 5.5 | 63.7 | 59.6 | 193.3 | 60.5 | M6x35 | ||
49.32 € | 1 | 4 Arbeitstage | 200 | schwarzgrau RAL 7021 | 86° | 67° | 2000 | 2800 | 830 | 1400 | 3 | 26 | 44 | 9 | - | - | 31 | 45 | 21 | 16 | 24 | 2.5 | 51.1 | 32.2 | - | 6.2 | 73.9 | 70.1 | 230.4 | 74.9 | M8x45 | ||
49.32 € | 1 | 4 Arbeitstage | 200 | ultramarinblau RAL 5002 | 86° | 67° | 2000 | 2800 | 830 | 1400 | 3 | 26 | 44 | 9 | - | - | 31 | 45 | 21 | 16 | 24 | 2.5 | 51.1 | 32.2 | - | 6.2 | 73.9 | 70.1 | 230.4 | 74.9 | M8x45 | ||
49.32 € | 1 | 4 Arbeitstage | 200 | verkehrsrot RAL 3020 | 86° | 67° | 2000 | 2800 | 830 | 1400 | 3 | 26 | 44 | 9 | - | - | 31 | 45 | 21 | 16 | 24 | 2.5 | 51.1 | 32.2 | - | 6.2 | 73.9 | 70.1 | 230.4 | 74.9 | M8x45 | ||
66.18 € | 1 | 4 Arbeitstage | 250 | schwarzgrau RAL 7021 | 90° | 71° | 2200 | 4500 | 1200 | 2800 | 3 | 41.5 | 59 | 8.5 | - | - | 43 | 59 | 26 | 19 | 39 | 3.5 | 56.5 | 40 | - | 8.8 | 94.8 | 88 | 286 | 103.9 | M10x55 | ||
66.18 € | 1 | 4 Arbeitstage | 250 | ultramarinblau RAL 5002 | 90° | 71° | 2200 | 4500 | 1200 | 2800 | 3 | 41.5 | 59 | 8.5 | - | - | 43 | 59 | 26 | 19 | 39 | 3.5 | 56.5 | 40 | - | 8.8 | 94.8 | 88 | 286 | 103.9 | M10x55 | ||
66.18 € | 1 | 4 Arbeitstage | 250 | verkehrsrot RAL 3020 | 90° | 71° | 2200 | 4500 | 1200 | 2800 | 3 | 41.5 | 59 | 8.5 | - | - | 43 | 59 | 26 | 19 | 39 | 3.5 | 56.5 | 40 | - | 8.8 | 94.8 | 88 | 286 | 103.9 | M10x55 | ||
69.01 € | 1 | 4 Arbeitstage | 280 | schwarzgrau RAL 7021 | 88° | 68° | 2400 | 5500 | 1000 | 2800 | 4 | 44 | 65 | 10 | 40 | 1 | 42 | 67 | 28 | 21 | 40 | 3.5 | 56.5 | 52.3 | 13.5 | 8.5 | 104.8 | 101.6 | 321.3 | 122 | M12x70 | ||
69.01 € | 1 | 4 Arbeitstage | 280 | ultramarinblau RAL 5002 | 88° | 68° | 2400 | 5500 | 1000 | 2800 | 4 | 44 | 65 | 10 | 40 | 1 | 42 | 67 | 28 | 21 | 40 | 3.5 | 56.5 | 52.3 | 13.5 | 8.5 | 104.8 | 101.6 | 321.3 | 122 | M12x70 | ||
69.01 € | 1 | 4 Arbeitstage | 280 | verkehrsrot RAL 3020 | 88° | 68° | 2400 | 5500 | 1000 | 2800 | 4 | 44 | 65 | 10 | 40 | 1 | 42 | 67 | 28 | 21 | 40 | 3.5 | 56.5 | 52.3 | 13.5 | 8.5 | 104.8 | 101.6 | 321.3 | 122 | M12x70 |
Loading...
Grundwerkstoff | Stahl | Oberfläche Grundkörper | nitrocarburiert und oxidiert | Material Komponente | Polyamid |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Handkraft FH(N)
Farbe Komponente
Öffnungswinkel Haltearm
Öffnungswinkel Griff
Haltekraft F1(N)
Haltekraft F2(N)
Spannkraft F3(N)
Spannkraft F4(N)
Lochbild
A(mm)
A1(mm)
A2(mm)
A3(mm)
A4(mm)
B(mm)
B1(mm)
B2(mm)
B3(mm)
B4(mm)
B5(mm)
B6(mm)
C(mm)
C2(mm)
D(mm)
H(mm)
H1(mm)
L(mm)
L1(mm)
M=Andruckspindel
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften