Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
K0660.106100 |
K0660.106101 |
K0660.106103 |
K0660.108100 |
K0660.108101 |
K0660.108103 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Handkraft FH (N) | Farbe Komponente | Haltekraft F1 (N) | Haltekraft F2 (N) | Spannkraft F3 (N) | Spannkraft F4 (N) | A1 (mm) | A2 (mm) | B (mm) | B1 (mm) | B2 (mm) | B3 (mm) | B4 (mm) | B6 (mm) | C (mm) | D (mm) | H (mm) | H1 (mm) | L (mm) | L1 (mm) | M=Andruckspindel | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
78.35 € | 1 | 4 Arbeitstage | 160 | schwarzgrau RAL 7021 | 1350 | 1900 | 720 | 1200 | 39 | 6.5 | 28 | 39 | 17.5 | 12.5 | 23 | 53.4 | 25.4 | 5.5 | 63.7 | 59.6 | 193.3 | 60.5 | M6x35 | ||
78.35 € | 1 | 4 Arbeitstage | 160 | ultramarinblau RAL 5002 | 1350 | 1900 | 720 | 1200 | 39 | 6.5 | 28 | 39 | 17.5 | 12.5 | 23 | 53.4 | 25.4 | 5.5 | 63.7 | 59.6 | 193.3 | 60.5 | M6x35 | ||
78.35 € | 1 | 4 Arbeitstage | 160 | verkehrsrot RAL 3020 | 1350 | 1900 | 720 | 1200 | 39 | 6.5 | 28 | 39 | 17.5 | 12.5 | 23 | 53.4 | 25.4 | 5.5 | 63.7 | 59.6 | 193.3 | 60.5 | M6x35 | ||
92.75 € | 1 | 4 Arbeitstage | 200 | schwarzgrau RAL 7021 | 2000 | 2800 | 830 | 1400 | 44 | 9 | 31 | 45 | 21 | 16 | 24 | 51.1 | 32.2 | 6.2 | 73.9 | 70.1 | 230.4 | 74.9 | M8x45 | ||
92.75 € | 1 | 4 Arbeitstage | 200 | ultramarinblau RAL 5002 | 2000 | 2800 | 830 | 1400 | 44 | 9 | 31 | 45 | 21 | 16 | 24 | 51.1 | 32.2 | 6.2 | 73.9 | 70.1 | 230.4 | 74.9 | M8x45 | ||
92.75 € | 1 | 4 Arbeitstage | 200 | verkehrsrot RAL 3020 | 2000 | 2800 | 830 | 1400 | 44 | 9 | 31 | 45 | 21 | 16 | 24 | 51.1 | 32.2 | 6.2 | 73.9 | 70.1 | 230.4 | 74.9 | M8x45 |
Loading...
Werkstoff (Korpus) | Rostfreier Stahl | Oberfläche Grundkörper | blank | Material Komponente | Polyamid |
---|---|---|---|---|---|
Öffnungswinkel Haltearm | 86° | Öffnungswinkel Griff | 67° | Lochbild | 3 |
A(mm) | 26 | B5(mm) | 2.5 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Handkraft FH(N)
Farbe Komponente
Haltekraft F1(N)
Haltekraft F2(N)
Spannkraft F3(N)
Spannkraft F4(N)
A1(mm)
A2(mm)
B(mm)
B1(mm)
B2(mm)
B3(mm)
B4(mm)
B6(mm)
C(mm)
D(mm)
H(mm)
H1(mm)
L(mm)
L1(mm)
M=Andruckspindel
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften