Schnellspanner / K0661 / Spannrichtung vertikal / Verriegelung / Griff horizontal / Seitenmontage lateral

Schnellspanner / K0661 / Spannrichtung vertikal / Verriegelung / Griff horizontal / Seitenmontage lateral
· Schnellspanner (Kraftspanner, Kniehebelspanner) dienen als Montagevorrichtung und Haltevorrichtung

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Schweißtechnik, Metallbearbeitung, Holzbearbeitung, Kunststoffindustrie

· Optimale Stabilität durch konischen Spannarm mit U-Profil

· Schlanke Bauform – ideal für beengte Platzverhältnisse

· KIPP lock: Innenliegende Stabverriegelung mit automatischer Sicherung

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K0661.006100
K0661.006101
K0661.006103
K0661.008100
K0661.008101
K0661.008103
K0661.010100
K0661.010101
K0661.010103
K0661.012100
K0661.012101
K0661.012103
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Handkraft FH
(N)
Farbe Komponente Öffnungswinkel Haltearm Öffnungswinkel Griff Haltekraft F1
(N)
Haltekraft F2
(N)
Spannkraft F3
(N)
Spannkraft F4
(N)
Lochbild A
(mm)
A1
(mm)
A2
(mm)
A3
(mm)
A4
(mm)
B
(mm)
B1
(mm)
B2
(mm)
B3
(mm)
B6
(mm)
C
(mm)
C2
(mm)
D
(mm)
H
(mm)
H1
(mm)
L
(mm)
L1
(mm)
M=Andruckspindel

41.69 €

1 4 Arbeitstage 160schwarzgrau RAL 702186°67°135019007201200326396.5-2.514.19.117.512.553.436.985.575.271193.360.5M6x35

41.69 €

1 4 Arbeitstage 160ultramarinblau RAL 500286°67°135019007201200326396.5-2.514.19.117.512.553.436.985.575.271193.360.5M6x35

41.69 €

1 4 Arbeitstage 160verkehrsrot RAL 302086°67°135019007201200326396.5-2.514.19.117.512.553.436.985.575.271193.360.5M6x35

49.32 €

1 4 Arbeitstage 200schwarzgrau RAL 702186°67°200028008301400326449-3.514.19.1211651.146.510.56.288.284.3230.474.9M8x45

49.32 €

1 4 Arbeitstage 200ultramarinblau RAL 500286°67°200028008301400326449-3.514.19.1211651.146.510.56.288.284.3230.474.9M8x45

49.32 €

1 4 Arbeitstage 200verkehrsrot RAL 302086°67°200028008301400326449-3.514.19.1211651.146.510.56.288.284.3230.474.9M8x45

66.18 €

1 4 Arbeitstage 250schwarzgrau RAL 702190°71°2200450012002800341.5599-216.29.2261956.559.6108.8114.3107.5286103.9M10x55

66.18 €

1 4 Arbeitstage 250ultramarinblau RAL 500290°71°2200450012002800341.5599-216.29.2261956.559.6108.8114.3107.5286103.9M10x55

66.18 €

1 4 Arbeitstage 250verkehrsrot RAL 302090°71°2200450012002800341.5599-216.29.2261956.559.6108.8114.3107.5286103.9M10x55

69.01 €

1 4 Arbeitstage 280schwarzgrau RAL 702188°68°2400550010002800444651140116.29.2282156.575.913.58.5128.4125.2321.3122M12x70

69.01 €

1 4 Arbeitstage 280ultramarinblau RAL 500288°68°2400550010002800444651140116.29.2282156.575.913.58.5128.4125.2321.3122M12x70

69.01 €

1 4 Arbeitstage 280verkehrsrot RAL 302088°68°2400550010002800444651140116.29.2282156.575.913.58.5128.4125.2321.3122M12x70

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff (Korpus) Stahl Oberfläche Grundkörper nitrocarburiert und oxidiert Material Komponente Polyamid

Technischer Support