Schnellspanner / K0661 / Spannrichtung vertikal / Griff horizontal / Seitenmontage lateral (Teilenummern - CAD Download)

Schnellspanner / K0661 / Spannrichtung vertikal / Griff horizontal / Seitenmontage lateral
· Schnellspanner (Kraftspanner, Kniehebelspanner) dienen als Montagevorrichtung und Haltevorrichtung

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Schweißtechnik, Metallbearbeitung, Holzbearbeitung, Kunststoffindustrie

· Optimale Stabilität durch konischen Spannarm mit U-Profil

· Schlanke Bauform – ideal für beengte Platzverhältnisse

· Ergonomischer und bedienerfreundlicher Griff

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K0661.005000
K0661.005001
K0661.005003
K0661.006000
K0661.006001
K0661.006003
K0661.008000
K0661.008001
K0661.008003
K0661.010000
K0661.010001
K0661.010003
K0661.012000
K0661.012001
K0661.012003
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Handkraft FH
(N)
Farbe Komponente Öffnungswinkel Haltearm Öffnungswinkel Griff Haltekraft F1
(N)
Haltekraft F2
(N)
Spannkraft F3
(N)
Spannkraft F4
(N)
Lochbild A
(mm)
A1
(mm)
A2
(mm)
A3
(mm)
A4
(mm)
B
(mm)
B1
(mm)
B2
(mm)
B3
(mm)
B6
(mm)
C
(mm)
C2
(mm)
D
(mm)
H
(mm)
H1
(mm)
L
(mm)
L1
(mm)
M=Andruckspindel

16.93 €

1 4 Arbeitstage 100schwarzgrau RAL 702186°67°650900550620218274.513.5-8.14.113.29.222.526.25.25.552.247.9125.741.8M5x25

16.93 €

1 4 Arbeitstage 100ultramarinblau RAL 500286°67°650900550620218274.513.5-8.14.113.29.222.526.25.25.552.247.9125.741.8M5x25

16.93 €

1 4 Arbeitstage 100verkehrsrot RAL 302086°67°650900550620218274.513.5-8.14.113.29.222.526.25.25.552.247.9125.741.8M5x25

22.66 €

1 4 Arbeitstage 160schwarzgrau RAL 702186°67°135019007201200326396.5-2.514.19.117.512.543.536.985.575.271186.660.5M6x35

22.66 €

1 4 Arbeitstage 160ultramarinblau RAL 500286°67°135019007201200326396.5-2.514.19.117.512.543.536.985.575.271186.660.5M6x35

22.66 €

1 4 Arbeitstage 160verkehrsrot RAL 302086°67°135019007201200326396.5-2.514.19.117.512.543.536.985.575.271186.660.5M6x35

31.72 €

1 4 Arbeitstage 200schwarzgrau RAL 702186°67°200028008301400326449-3.514.19.1211641.546.510.56.288.284.3223.174.9M8x45

31.72 €

1 4 Arbeitstage 200ultramarinblau RAL 500286°67°200028008301400326449-3.514.19.1211641.546.510.56.288.284.3223.174.9M8x45

31.72 €

1 4 Arbeitstage 200verkehrsrot RAL 302086°67°200028008301400326449-3.514.19.1211641.546.510.56.288.284.3223.174.9M8x45

48.15 €

1 4 Arbeitstage 250schwarzgrau RAL 702190°71°2200450012002800341.5599-216.29.226194759.6108.8114.3107.5279.4103.9M10x55

48.15 €

1 4 Arbeitstage 250ultramarinblau RAL 500290°71°2200450012002800341.5599-216.29.226194759.6108.8114.3107.5279.4103.9M10x55

48.15 €

1 4 Arbeitstage 250verkehrsrot RAL 302090°71°2200450012002800341.5599-216.29.226194759.6108.8114.3107.5279.4103.9M10x55

50.75 €

1 4 Arbeitstage 280schwarzgrau RAL 702188°68°2400550010002800444651140116.29.228214775.913.58.5128.4125.2314.7122M12x70

50.75 €

1 4 Arbeitstage 280ultramarinblau RAL 500288°68°2400550010002800444651140116.29.228214775.913.58.5128.4125.2314.7122M12x70

50.75 €

1 4 Arbeitstage 280verkehrsrot RAL 302088°68°2400550010002800444651140116.29.228214775.913.58.5128.4125.2314.7122M12x70

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff (Korpus) Stahl Oberfläche Grundkörper nitrocarburiert und oxidiert Material Komponente Polyamid

Technischer Support