Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
K1239.01000 |
K1239.02500 |
K1239.03200 |
K1239.03400 |
K1239.05400 |
K1239.06400 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Handkraft FH (N) | Form | Öffnungswinkel Haltearm | Öffnungswinkel Griff | Haltekraft F1 (N) | Spannkraft F3 (N) | Spannkraft F4 (N) | F2=Haltekraft (N) | Lochbild | A (mm) | A1 (mm) | A3 (mm) | A4 (mm) | B (mm) | B1 (mm) | B2 (mm) | B3 (mm) | C (mm) | C1 (mm) | C2 (mm) | D (mm) | H (mm) | L=Länge (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | M (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.37 € | 1 | 4 Arbeitstage | 50 | B | 96° | 78° | 500 | 250 | 600 | 1000 | 1 | 13.5 | 25 | - | - | 8 | 4 | 9.3 | 5.1 | 27.5 | 9.5 | 5.1 | 5.2 | 47 | 110 | 37 | 25 | M5x35 | ||
16.46 € | 1 | 4 Arbeitstage | 150 | B | 93° | 76° | 1200 | 400 | 1000 | 2500 | 2 | 26 | 38 | - | 3 | 10 | 5 | 11.2 | 6.3 | 38.2 | 14 | 9 | 5.5 | 65.4 | 173 | 61 | 40.6 | M6x50 | ||
22.80 € | 1 | 4 Arbeitstage | 150 | A | 90° | 65° | 2000 | 800 | 1600 | 3200 | 3 | 25.4 | 38 | 20.8 | - | 12 | 6 | 14.7 | 8.7 | 48.3 | 12.7 | 6.4 | 6.7 | 61 | 173 | 71.6 | 39.1 | M8x63 | ||
23.00 € | 1 | 4 Arbeitstage | 200 | B | 90° | 72° | 1400 | 800 | 1900 | 3400 | 2 | 26 | 42 | - | 2.5 | 12 | 6 | 15 | 8.6 | 49.7 | 17.5 | 10.5 | 6.6 | 82.2 | 225 | 79 | 52.7 | M8x60 | ||
30.56 € | 1 | 4 Arbeitstage | 250 | B | 94° | 76° | 2400 | 1100 | 3000 | 5400 | 2 | 41.2 | 59 | - | 2 | 16 | 8 | 19.4 | 11.5 | 63.8 | 23 | 10 | 8.7 | 109 | 277 | 108 | 79.5 | M10x80 | ||
45.08 € | 1 | 4 Arbeitstage | 250 | B | 94° | 80° | 3000 | 1100 | 3000 | 6400 | 1 | 41.2 | 66 | - | - | 20 | 10 | 23.2 | 13.7 | 79.6 | 26 | 12.9 | 8.7 | 131 | 308 | 128 | 93.5 | M12x100 |
Loading...
Werkstoff (Korpus) | Stahl | Oberfläche Grundkörper | verzinkt | Material Komponente | Kunststoff |
---|---|---|---|---|---|
Farbe Komponente | rot |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Handkraft FH(N)
Form
Öffnungswinkel Haltearm
Öffnungswinkel Griff
Haltekraft F1(N)
Spannkraft F3(N)
Spannkraft F4(N)
F2=Haltekraft(N)
Lochbild
A(mm)
A1(mm)
A3(mm)
A4(mm)
B(mm)
B1(mm)
B2(mm)
B3(mm)
C(mm)
C1(mm)
C2(mm)
D(mm)
H(mm)
L=Länge(mm)
L1(mm)
L2(mm)
M(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften