Schnellspanner / K0661 / Edelstahl / Spannrichtung vertikal / Griff horizontal / Seitenmontage lateral

Schnellspanner / K0661 / Edelstahl / Spannrichtung vertikal / Griff horizontal / Seitenmontage lateral
· Schnellspanner (Kraftspanner, Kniehebelspanner) dienen als Montagevorrichtung und Haltevorrichtung

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Schweißtechnik, Metallbearbeitung, Holzbearbeitung, Kunststoffindustrie

· Optimale Stabilität durch konischen Spannarm mit U-Profil

· Schlanke Bauform – ideal für beengte Platzverhältnisse

· Ergonomischer und bedienerfreundlicher Griff

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K0661.105000
K0661.105001
K0661.105003
K0661.106000
K0661.106001
K0661.106003
K0661.108000
K0661.108001
K0661.108003
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Handkraft FH
(N)
Farbe Komponente Haltekraft F1
(N)
Haltekraft F2
(N)
Spannkraft F3
(N)
Spannkraft F4
(N)
Lochbild A
(mm)
A1
(mm)
A2
(mm)
A3
(mm)
A4
(mm)
B
(mm)
B1
(mm)
B2
(mm)
B3
(mm)
B6
(mm)
C
(mm)
C2
(mm)
D
(mm)
H
(mm)
H1
(mm)
L
(mm)
L1
(mm)
M=Andruckspindel

31.82 €

1 4 Arbeitstage 100schwarzgrau RAL 7021650900550620218274.513.5-8.14.113.29.222.526.25.25.552.247.9125.741.8M5x25

31.82 €

1 4 Arbeitstage 100ultramarinblau RAL 5002650900550620218274.513.5-8.14.113.29.222.526.25.25.552.247.9125.741.8M5x25

31.82 €

1 4 Arbeitstage 100verkehrsrot RAL 3020650900550620218274.513.5-8.14.113.29.222.526.25.25.552.247.9125.741.8M5x25

42.58 €

1 4 Arbeitstage 160schwarzgrau RAL 7021135019007201200326396.5-2.514.19.117.512.543.536.985.575.271186.660.5M6x35

42.58 €

1 4 Arbeitstage 160ultramarinblau RAL 5002135019007201200326396.5-2.514.19.117.512.543.536.985.575.271186.660.5M6x35

42.58 €

1 4 Arbeitstage 160verkehrsrot RAL 3020135019007201200326396.5-2.514.19.117.512.543.536.985.575.271186.660.5M6x35

59.65 €

1 4 Arbeitstage 200schwarzgrau RAL 7021200028008301400326449-3.514.19.1211641.546.510.56.288.284.3223.174.9M8x45

59.65 €

1 4 Arbeitstage 200ultramarinblau RAL 5002200028008301400326449-3.514.19.1211641.546.510.56.288.284.3223.174.9M8x45

59.65 €

1 4 Arbeitstage 200verkehrsrot RAL 3020200028008301400326449-3.514.19.1211641.546.510.56.288.284.3223.174.9M8x45

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff (Korpus) Rostfreier Stahl Oberfläche Grundkörper blank Material Komponente Polyamid
Öffnungswinkel Haltearm 86° Öffnungswinkel Griff 67°

Technischer Support