Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
K1433.03400 |
K1433.05400 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Handkraft FH (N) | Öffnungswinkel Haltearm | Öffnungswinkel Griff | Haltekraft F1 (N) | Spannkraft F3 (N) | Spannkraft F4 (N) | F2=Haltekraft (N) | A (mm) | A1 (mm) | A2 (mm) | A4 (mm) | B (mm) | B1 (mm) | B3 (mm) | C (mm) | C1 (mm) | C2 (mm) | C3 (mm) | D (mm) | E (mm) | H (mm) | L=Länge (mm) | L1 (mm) | M (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.14 € | 1 | 4 Arbeitstage | 200 | 90° | 72° | 1400 | 800 | 1900 | 3400 | 26 | 42 | 8 | 2.5 | 12 | 6 | 6 | 49.7 | 17.5 | 10.5 | 16 | 6.6 | 31 | 82.5 | 224 | 82 | M8x60 | ||
30.76 € | 1 | 4 Arbeitstage | 250 | 94° | 76° | 2400 | 1100 | 3000 | 5400 | 41.2 | 59 | 9 | 2 | 16 | 8 | 8 | 63.8 | 23 | 10 | 20 | 8.7 | 40 | 109 | 280 | 111 | M10x80 |
Loading...
Werkstoff (Korpus) | Stahl | Oberfläche Grundkörper | verzinkt | Material Komponente | Kunststoff |
---|---|---|---|---|---|
Farbe Komponente | rot |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Handkraft FH(N)
Öffnungswinkel Haltearm
Öffnungswinkel Griff
Haltekraft F1(N)
Spannkraft F3(N)
Spannkraft F4(N)
F2=Haltekraft(N)
A(mm)
A1(mm)
A2(mm)
A4(mm)
B(mm)
B1(mm)
B3(mm)
C(mm)
C1(mm)
C2(mm)
C3(mm)
D(mm)
E(mm)
H(mm)
L=Länge(mm)
L1(mm)
M(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften