Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
K1262.020000 |
K1262.040000 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Öffnungswinkel Griff | F1=Zugkraft (N) | F2=Haltekraft (N) | Verstellweg L max. (mm) | Verstellweg L min. (mm) | Verstellweg L max. (mm) | Verstellweg L1 min. (mm) | Spannweg L2 (mm) | A (mm) | A1 (mm) | A2 (mm) | A3 (mm) | A4 (mm) | B (mm) | B1 (mm) | B3 (mm) | B5 (mm) | D (mm) | D1 (mm) | H (mm) | T (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
136.07 € | 1 | 4 Arbeitstage | 138° | 16500 | 20000 | 320 | 270 | 88 | 38 | 60 | 59.5 | 24 | 37 | 18 | 65 | 74 | 50 | 28 | 10 | 10.4 | 10 | 114.3 | 27 | ||
178.73 € | 1 | 4 Arbeitstage | 120° | 19000 | 40000 | 395 | 335 | 112 | 52 | 70 | 82 | 36 | 44 | 22 | 78 | 84 | 56 | 34 | 12 | 12.4 | 12 | 131 | 33.5 |
Loading...
Handkraft FH(N) | 600 | Werkstoff (Korpus) | Stahl | Oberfläche Grundkörper | verzinkt und passiviert |
---|---|---|---|---|---|
Material Komponente | Kunststoff | Oberfläche Komponente | ölbeständig | Farbe Komponente | rot |
Ausführung 2 | mit Gegenhalter |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Öffnungswinkel Griff
F1=Zugkraft(N)
F2=Haltekraft(N)
Verstellweg L max.(mm)
Verstellweg L min.(mm)
Verstellweg L max.(mm)
Verstellweg L1 min.(mm)
Spannweg L2(mm)
A(mm)
A1(mm)
A2(mm)
A3(mm)
A4(mm)
B(mm)
B1(mm)
B3(mm)
B5(mm)
D(mm)
D1(mm)
H(mm)
T(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften