Bügelspanner mit Gegenhalter / K1268 / Spannrichtung vertikal / schwere Ausführung / schwere Ausführung

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K1268.016000
K1268.030000
K1268.130000
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Handkraft FH
(N)
Werkstoff (Korpus) Oberfläche Grundkörper F1=Zugkraft
(N)
Verstellweg L max.
(mm)
Verstellweg L min.
(mm)
Spannweg L2
(mm)
A2
(mm)
D1
(mm)
H
(mm)
L1
(mm)

118.22 €

1 4 Arbeitstage 300Stahlpassiviert16000297.3274.587-9.695.522.8

146.38 €

1 4 Arbeitstage 500Stahlpassiviert30000278249.65011.212.793.828.4

295.57 €

1 4 Arbeitstage 500Rostfreier Stahlblank30000278249.65011.212.793.828.4

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Komponente Kunststoff Oberfläche Komponente ölbeständig Farbe Komponente rot
Ausführung 2 mit Gegenhalter A(mm) 85.8 A1(mm) 57.2
A3(mm) 34.9 A4(mm) 57.2 B(mm) 79.4
B1(mm) 57.2 B3(mm) 80.5 B5(mm) 9.6
D(mm) 10.3 T(mm) 28.6

Technischer Support