Bügelspanner mit Gegenhalter / K0080 / Spannrichtung vertikal / L-Griff / Griff horizontal

Bügelspanner mit Gegenhalter / K0080 / Spannrichtung vertikal / L-Griff / Griff horizontal
· Schnellspanner (Kraftspanner, Kniehebelspanner) dienen als Montagevorrichtung und Haltevorrichtung

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Schweißtechnik, Metallbearbeitung, Holzbearbeitung, Kunststoffindustrie

· Schnelles Verschließen und Befestigen von Deckeln und Klappen

· Verstellweg am Verschlusshaken individuell einstellbar

· Selbsthemmung verhindert das selbstständige Öffnen des Spannarmes

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K0080.0140
K0080.0140N
K0080.0250
K0080.0250N
K0080.0450
K0080.0450N
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Handkraft FH
(N)
Werkstoff (Korpus) Oberfläche Grundkörper Zugkraft F1
(N)
Haltekraft F2
(N)
Verstellweg L max.
(mm)
Verstellweg L min.
(mm)
Verstellweg L max.
(mm)
Verstellweg L1 min.
(mm)
Spannweg L2
(mm)
A
(mm)
A1
(mm)
A2
(mm)
A3
(mm)
A4
(mm)
B
(mm)
B1
(mm)
B2
(mm)
B3
(mm)
D
(mm)
D1
(mm)
H
(mm)
S
(mm)
T
(mm)

30.39 €

1 4 Arbeitstage 100Stahlverzinkt und passiviert1800200013510568381626134.51124362419165.24422.511.5

34.39 €

1 4 Arbeitstage 100Rostfreier Stahlblank1800200013510568381626134.51124362419165.24422.511.5

44.86 €

1 4 Arbeitstage 150Stahlverzinkt und passiviert27004000185145854524351961432483326216.5664318.5

51.47 €

1 4 Arbeitstage 150Rostfreier Stahlblank27004000185145854524351961432483326216.5664318.5

75.16 €

1 4 Arbeitstage 200Stahlverzinkt und passiviert450070002501901206532513281940644536288.5885425.5

104.68 €

1 4 Arbeitstage 200Rostfreier Stahlblank450070002501901206532513281940644536288.5885425.5

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Komponente Kunststoff Oberfläche Komponente ölbeständig Farbe Komponente orange
Öffnungswinkel Griff 120°

Technischer Support