Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
K1260.02000 |
K1260.04000 |
K1260.07000 |
K1260.12000 |
K1260.14000 |
K1260.17000 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Handkraft FH (N) | Werkstoff (Korpus) | Oberfläche Grundkörper | F1=Zugkraft (N) | Lochbild | Verstellweg L max. (mm) | Verstellweg L min. (mm) | Spannweg L2 (mm) | A (mm) | A1 (mm) | A2 (mm) | A3 (mm) | A4 (mm) | A5 (mm) | B (mm) | B1 (mm) | B2 (mm) | B3 (mm) | B5 (mm) | D (mm) | D1 (mm) | H (mm) | L1 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20.98 € | 1 | 4 Arbeitstage | 100 | Stahl | passiviert | 2000 | 1 | 142.3 | 101.7 | 16 | 26 | 13 | 4.5 | 11 | 23 | - | 36 | 24 | 19 | 16 | 2.5 | 5.2 | 4 | 42 | 40.6 | ||
30.20 € | 1 | 4 Arbeitstage | 150 | Stahl | passiviert | 4000 | 2 | 192.2 | 142.4 | 24 | 35 | 19 | 12.2 | 14 | 39.1 | 20.6 | 48 | 32 | 24.8 | 19 | 3 | 6.5 | 6 | 60.5 | 49.8 | ||
49.00 € | 1 | 4 Arbeitstage | 200 | Stahl | passiviert | 7000 | 1 | 234 | 177.7 | 32 | 51 | 32 | 8 | 19 | 40 | - | 60 | 45 | 36 | 28 | 4 | 8.5 | 8 | 85.6 | 56.3 | ||
34.24 € | 1 | 4 Arbeitstage | 100 | Rostfreier Stahl | blank | 2000 | 1 | 142.3 | 101.7 | 16 | 26 | 13 | 4.5 | 11 | 23 | - | 36 | 24 | 19 | 16 | 2.5 | 5.2 | 4 | 42 | 40.6 | ||
54.89 € | 1 | 4 Arbeitstage | 150 | Rostfreier Stahl | blank | 4000 | 2 | 192.2 | 142.4 | 24 | 35 | 19 | 12.2 | 14 | 39.1 | 20.6 | 48 | 32 | 24.8 | 19 | 3 | 6.5 | 6 | 60.5 | 49.8 | ||
119.63 € | 1 | 4 Arbeitstage | 200 | Rostfreier Stahl | blank | 7000 | 1 | 234 | 177.7 | 32 | 51 | 32 | 8 | 19 | 40 | - | 64 | 45 | 36 | 28 | 4 | 8.6 | 8 | 76.6 | 56.3 |
Loading...
Material Komponente | Kunststoff | Oberfläche Komponente | ölbeständig | Farbe Komponente | rot |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Handkraft FH(N)
Werkstoff (Korpus)
Oberfläche Grundkörper
F1=Zugkraft(N)
Lochbild
Verstellweg L max.(mm)
Verstellweg L min.(mm)
Spannweg L2(mm)
A(mm)
A1(mm)
A2(mm)
A3(mm)
A4(mm)
A5(mm)
B(mm)
B1(mm)
B2(mm)
B3(mm)
B5(mm)
D(mm)
D1(mm)
H(mm)
L1(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften