Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
K0069.0050 |
K0069.0050N |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Werkstoff (Korpus) | |
---|---|---|---|---|---|
11.60 € | 1 | 4 Arbeitstage | Stahl | ||
16.68 € | 1 | 4 Arbeitstage | Rostfreier Stahl |
Loading...
Handkraft FH(N) | 80 | Oberfläche Grundkörper | verzinkt und passiviert | Material Komponente | Kunststoff |
---|---|---|---|---|---|
Farbe Komponente | orange | Öffnungswinkel Haltearm | 85° | Öffnungswinkel Griff | 65° |
Haltekraft F1(N) | 250 | Haltekraft F2(N) | 550 | Spannkraft F3(N) | 170 |
Spannkraft F4(N) | 370 | A(mm) | 16 | A1(mm) | 24 |
A2(mm) | 2.4 | A3(mm) | 6.5 | B(mm) | 16 |
B1(mm) | 24 | B3(mm) | 5.2 | C(mm) | 9 |
C1(mm) | 7 | D(mm) | 4.2 | H(mm) | 22 |
L(mm) | 70 | L1(mm) | 27 | M=Andruckspindel | M5x20 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Werkstoff (Korpus)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften