Schnellspanner / K0070 / Spannrichtung vertikal / Griff horizontal / Bodenmontage

Schnellspanner / K0070 / Spannrichtung vertikal / Griff horizontal / Bodenmontage
· Schnellspanner (Kraftspanner, Kniehebelspanner) dienen als Montagevorrichtung und Haltevorrichtung

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Schweißtechnik, Metallbearbeitung, Holzbearbeitung, Kunststoffindustrie

· Selbsthemmung verhindert das selbstständige Öffnen des Spannarmes

· Für besonders beengte Platzverhältnisse

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

K0070.0050

Teilenummer
K0070.0050
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

11.60 €

1 4 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Handkraft FH(N) 80 Werkstoff (Korpus) Stahl Oberfläche Grundkörper verzinkt und passiviert
Material Komponente Kunststoff Farbe Komponente orange Öffnungswinkel Haltearm 85°
Öffnungswinkel Griff 65° Haltekraft F1(N) 500 Spannkraft F3(N) 250
A(mm) 16 A1(mm) 24 A2(mm) 2.4
A3(mm) 6.5 B(mm) 16 B1(mm) 24
C(mm) 12 C1(mm) 3 D(mm) 4.2
H(mm) 22 L(mm) 70 L1(mm) 21
M=Andruckspindel M5x20

Sie befinden sich auf der Seite für Schnellspanner / K0070 / Spannrichtung vertikal / Griff horizontal / Bodenmontage, die Teilenummer ist K0070.0050.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer K0070.0050.

Technischer Support