Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
K0071.0050
Handkraft FH(N) | 80 | Werkstoff (Korpus) | Stahl | Oberfläche Grundkörper | verzinkt und passiviert |
---|---|---|---|---|---|
Material Komponente | Kunststoff | Farbe Komponente | orange | Öffnungswinkel Haltearm | 85° |
Öffnungswinkel Griff | 65° | Haltekraft F1(N) | 250 | Haltekraft F2(N) | 550 |
Spannkraft F3(N) | 170 | Spannkraft F4(N) | 370 | A(mm) | 16 |
A1(mm) | 24 | A2(mm) | 2.4 | A3(mm) | 6.5 |
B(mm) | 8 | B1(mm) | 12 | B3(mm) | 5.2 |
C(mm) | 9.5 | C1(mm) | 7 | D(mm) | 4.2 |
H(mm) | 22 | L(mm) | 70 | L1(mm) | 27 |
M=Andruckspindel | M5x20 |
Sie befinden sich auf der Seite für Schnellspanner / K0071 / Spannrichtung vertikal / Griff horizontal / Bodenmontage, die Teilenummer ist K0071.0050.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer K0071.0050.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften