Schnellspanner / K0267 / Spannrichtung vertikal / Griff horizontal / Bodenmontage

Schnellspanner / K0267 / Spannrichtung vertikal / Griff horizontal / Bodenmontage
· Schnellspanner (Kraftspanner, Kniehebelspanner) dienen als Montagevorrichtung und Haltevorrichtung

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Schweißtechnik, Metallbearbeitung, Holzbearbeitung, Kunststoffindustrie

· Selbsthemmung verhindert das selbstständige Öffnen des Spannarmes

· Für besonders beengte Platzverhältnisse

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

K0267.0050

Teilenummer
K0267.0050
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

11.60 €

1 4 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Handkraft FH(N) 80 Werkstoff (Korpus) Stahl Oberfläche Grundkörper verzinkt und passiviert
Material Komponente Kunststoff Farbe Komponente orange Öffnungswinkel Haltearm 85°
Öffnungswinkel Griff 65° Haltekraft F1(N) 250 Haltekraft F2(N) 550
Spannkraft F3(N) 170 Spannkraft F4(N) 370 A(mm) 16
A1(mm) 24 A2(mm) 2.4 A3(mm) 6.5
B(mm) 8 B1(mm) 12 B3(mm) 5.2
C(mm) 9.5 C1(mm) 7 D(mm) 4.2
H(mm) 22 L(mm) 70 L1(mm) 27
M=Andruckspindel M5x20

Sie befinden sich auf der Seite für Schnellspanner / K0267 / Spannrichtung vertikal / Griff horizontal / Bodenmontage, die Teilenummer ist K0267.0050.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer K0267.0050.

Technischer Support