Schnellspanner / K0068 / Spannrichtung vertikal / Griff horizontal / Seitenmontage lateral

Schnellspanner / K0068 / Spannrichtung vertikal / Griff horizontal / Seitenmontage lateral
· Schnellspanner (Kraftspanner, Kniehebelspanner) dienen als Montagevorrichtung und Haltevorrichtung

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Schweißtechnik, Metallbearbeitung, Holzbearbeitung, Kunststoffindustrie

· Selbsthemmung verhindert das selbstständige Öffnen des Spannarmes

· Für besonders beengte Platzverhältnisse

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

K0068.0050

Teilenummer
K0068.0050
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

11.60 €

1 4 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Handkraft FH(N) 80 Werkstoff (Korpus) Stahl Oberfläche Grundkörper verzinkt und passiviert
Material Komponente Kunststoff Farbe Komponente orange Öffnungswinkel Haltearm 85°
Öffnungswinkel Griff 65° Haltekraft F1(N) 250 Haltekraft F2(N) 550
Spannkraft F3(N) 170 Spannkraft F4(N) 370 A(mm) 16
A1(mm) 24.5 A2(mm) 2.4 A3(mm) 6.5
B3(mm) 5.2 C(mm) 14 C1(mm) 7
C2(mm) 4 D(mm) 4.2 H(mm) 29
L(mm) 70 L1(mm) 27 M=Andruckspindel M5x20
S(mm) 3.2 S1(mm) 1.5

Sie befinden sich auf der Seite für Schnellspanner / K0068 / Spannrichtung vertikal / Griff horizontal / Seitenmontage lateral, die Teilenummer ist K0068.0050.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer K0068.0050.

Technischer Support