Handkurbel / K0685 / Gusseisen / ähnlich DIN 469, / Form D / Ballengriff, drehbar / Innenvierkant / Ballengriff drehbar

Handkurbel  / K0685 / Gusseisen / ähnlich DIN 469, / Form D / Ballengriff, drehbar / Innenvierkant / Ballengriff drehbar
· Für lange Verstellungswege

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Anlagenbau, Rüstungsbau, Messmittel, Gerätebau

· Form D: Handkurbel mit drehbarem Ballengriff

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K0685.206X10
K0685.208X10
K0685.208X12
K0685.210X12
K0685.210X14
K0685.212X14
K0685.212X17
K0685.216X17
K0685.216X19
K0685.220X19
K0685.220X22
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
A=Achsabstand
(mm)
D1
(mm)
Durchmesser Ballengriff
(mm)
H=Höhe
(mm)
H1=Griffhöhe
(mm)
H2
(mm)
H3
(mm)
SW=Schlüsselweite
(mm)

19.94 €

1 4 Arbeitstage 6320168052202810+0.2

22.41 €

1 4 Arbeitstage 8024209865243310+0.2

22.41 €

1 4 Arbeitstage 8024209865243312+0.2

23.14 €

1 4 Arbeitstage 100282010265283712+0.2

23.14 €

1 4 Arbeitstage 100282010265283714+0.3

29.21 €

1 4 Arbeitstage 125342512080344014+0.3

29.21 €

1 4 Arbeitstage 125342512080344017+0.3

32.41 €

1 4 Arbeitstage 160372513183384817+0.3

32.41 €

1 4 Arbeitstage 160372513183384819+0.3

47.32 €

1 4 Arbeitstage 2004032158105445319+0.3

47.32 €

1 4 Arbeitstage 2004032158105445322+0.3

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff (Korpus) Gusseisen Oberfläche Grundkörper gestrahlt Form D
Form-Typ mit drehbarem Griff Griff Ballengriff

Technischer Support