Handkurbel / K0685 / Sphäroguss / ähnlich DIN 469, / Form F / Ballengriff, fest / Innenvierkant / Ballengriff fest

Handkurbel  / K0685 / Sphäroguss / ähnlich DIN 469, / Form F / Ballengriff, fest / Innenvierkant / Ballengriff fest
· Für lange Verstellungswege

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Anlagenbau, Rüstungsbau, Messmittel, Gerätebau

· Form F: Handkurbel mit festem Ballengriff

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K0685.106X10
K0685.108X10
K0685.108X12
K0685.110X12
K0685.110X14
K0685.112X14
K0685.112X17
K0685.116X17
K0685.116X19
K0685.120X19
K0685.120X22
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
A=Achsabstand
(mm)
D1
(mm)
Durchmesser Ballengriff
(mm)
H=Höhe
(mm)
H1=Griffhöhe
(mm)
H2
(mm)
H3
(mm)
SW=Schlüsselweite
(mm)

13.40 €

1 4 Arbeitstage 6320168052202810+0.2

15.16 €

1 4 Arbeitstage 8024209865243310+0.2

15.16 €

1 4 Arbeitstage 8024209865243312+0.2

16.33 €

1 4 Arbeitstage 100282010265283712+0.2

16.33 €

1 4 Arbeitstage 100282010265283714+0.3

21.62 €

1 4 Arbeitstage 125342512080344014+0.3

21.62 €

1 4 Arbeitstage 125342512080344017+0.3

27.58 €

1 4 Arbeitstage 160372513183384817+0.3

27.58 €

1 4 Arbeitstage 160372513183384819+0.3

38.21 €

1 4 Arbeitstage 2004032158105445319+0.3

38.21 €

1 4 Arbeitstage 2004032158105445322+0.3

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff (Korpus) Gusseisen Oberfläche Grundkörper gestrahlt Form F
Form-Typ mit festem Griff Griff Ballengriff

Technischer Support