Handkurbel / K0659 / Thermoplast, Stahl / Zylindergriff, drehbar / Passbohrung

Handkurbel / K0659 / Thermoplast, Stahl / Zylindergriff, drehbar / Passbohrung
· Für lange Verstellungswege

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Anlagenbau, Rüstungsbau, Messmittel, Gerätebau

· Die Produktlinie NOVO grip steht für ein ansprechendes Design und eine griffige Form

· Axiale und radiale Befestigungsmöglichkeiten

· Ausführung: ohne Nut

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K0659.3108
K0659.31086
K0659.3110
K0659.31106
K0659.3210
K0659.3212
K0659.32106
K0659.32126
K0659.3312
K0659.3314
K0659.33126
K0659.33146
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Farbe Grundkörper Material Komponente Farbe Komponente Größe Ausführung 1 Ausführung 2 A=Achsabstand
(mm)
D
(mm)
D2=Befestigungsbohrung
(mm)
D7=Gewinde H=Höhe
(mm)
H1=Griffhöhe
(mm)
H2
(mm)
H3
(mm)
H4
(mm)
L=Länge
(mm)
L2
(mm)
Gewicht
(kg)
PL Edelstahl

12.62 €

1 4 Arbeitstage schwarzgrauThermoplastschwarzgrau1--80248-85,849,128,513-10412,7--

15.95 €

1 4 Arbeitstage schwarzgrau RAL 7021Stahlbrüniert1Passbohrungmit Querbohrung80248M685,849,128,5137,510412,70,1170false

12.62 €

1 4 Arbeitstage schwarzgrauThermoplastschwarzgrau1--802410-85,849,128,513-10412,7--

15.95 €

1 4 Arbeitstage schwarzgrau RAL 7021Stahlbrüniert1Passbohrungmit Querbohrung802410M685,849,128,5137,510412,70,1150false

14.10 €

1 4 Arbeitstage schwarzgrauThermoplastschwarzgrau2--1002910-107,161,435,513-12915,7--

14.10 €

1 4 Arbeitstage schwarzgrauThermoplastschwarzgrau2--1002912-107,161,435,513-12915,7--

17.43 €

1 4 Arbeitstage schwarzgrau RAL 7021Stahlbrüniert2Passbohrungmit Querbohrung1002910M6107,161,435,5137,512915,70,2000false

17.43 €

1 4 Arbeitstage schwarzgrau RAL 7021Stahlbrüniert2Passbohrungmit Querbohrung1002912M6107,161,435,5137,512915,70,1400false

19.42 €

1 4 Arbeitstage schwarzgrauThermoplastschwarzgrau3--1253612-139,582,54418,5-16119,5--

19.42 €

1 4 Arbeitstage schwarzgrauThermoplastschwarzgrau3--1253614-139,582,54418,5-16119,5--

22.75 €

1 4 Arbeitstage schwarzgrau RAL 7021Stahlbrüniert3Passbohrungmit Querbohrung1253612M6139,582,54418,57,516119,50,4260false

22.75 €

1 4 Arbeitstage schwarzgrau RAL 7021Stahlbrüniert3Passbohrungmit Querbohrung1253614M6139,582,54418,57,516119,50,4160false

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Thermoplast Form D Form-Typ mit drehbarem Griff
Benennung Handkurbel Produkttyp Griff drehbar

Technischer Support