Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
K0266.110802 |
K0266.1108026 |
K0266.111003 |
K0266.1110036 |
K0266.121003 |
K0266.1210036 |
K0266.121204 |
K0266.1212046 |
K0266.131204 |
K0266.1312046 |
K0266.131405 |
K0266.1314056 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Farbe Grundkörper | Material Komponente | Farbe Komponente | Größe | Ausführung 1 | Ausführung 2 | A=Achsabstand (mm) | B3 (mm) | D (mm) | D2=Befestigungsbohrung (mm) | D7=Gewinde | H=Höhe (mm) | H1=Griffhöhe (mm) | H2 (mm) | H3 (mm) | H4 (mm) | L=Länge (mm) | L2 (mm) | T (mm) | Gewicht (kg) | PL Edelstahl | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
37.57 € | 1 | 4 Arbeitstage | schwarzgrau | Thermoplast | schwarzgrau | 1 | - | - | 80 | 2 | 24 | 8 | - | 85,7 | 49 | 28,5 | 13 | - | 104 | 12,7 | 9 | - | - | ||
40.91 € | 1 | 4 Arbeitstage | schwarzgrau RAL 7021 | Stahl | brüniert | 1 | Passbohrung mit Nut | mit Querbohrung | 80 | 2 | 24 | 8 | M6 | 85,7 | 49 | 28,5 | 13 | 7,5 | 104 | 12,7 | 9 | 0,1100 | false | ||
37.57 € | 1 | 4 Arbeitstage | schwarzgrau | Thermoplast | schwarzgrau | 1 | - | - | 80 | 3 | 24 | 10 | - | 85,7 | 49 | 28,5 | 13 | - | 104 | 12,7 | 11,4 | - | - | ||
40.91 € | 1 | 4 Arbeitstage | schwarzgrau RAL 7021 | Stahl | brüniert | 1 | Passbohrung mit Nut | mit Querbohrung | 80 | 3 | 24 | 10 | M6 | 85,7 | 49 | 28,5 | 13 | 7,5 | 104 | 12,7 | 11,4 | 0,1030 | false | ||
40.24 € | 1 | 4 Arbeitstage | schwarzgrau | Thermoplast | schwarzgrau | 2 | - | - | 100 | 3 | 29 | 10 | - | 105,2 | 59,5 | 35,5 | 13 | - | 129 | 15,7 | 11,4 | - | - | ||
43.57 € | 1 | 4 Arbeitstage | schwarzgrau RAL 7021 | Stahl | brüniert | 2 | Passbohrung mit Nut | mit Querbohrung | 100 | 3 | 29 | 10 | M6 | 105,2 | 59,5 | 35,5 | 13 | 7,5 | 129 | 15,7 | 11,4 | 0,1800 | false | ||
40.24 € | 1 | 4 Arbeitstage | schwarzgrau | Thermoplast | schwarzgrau | 2 | - | - | 100 | 4 | 29 | 12 | - | 105,2 | 59,5 | 35,5 | 13 | - | 129 | 15,7 | 13,8 | - | - | ||
43.57 € | 1 | 4 Arbeitstage | schwarzgrau RAL 7021 | Stahl | brüniert | 2 | Passbohrung mit Nut | mit Querbohrung | 100 | 4 | 29 | 12 | M6 | 105,2 | 59,5 | 35,5 | 13 | 7,5 | 129 | 15,7 | 13,8 | 0,1770 | false | ||
43.75 € | 1 | 4 Arbeitstage | schwarzgrau | Thermoplast | schwarzgrau | 3 | - | - | 125 | 4 | 36 | 12 | - | 140 | 83 | 44 | 18,5 | - | 161 | 19,5 | 13,8 | - | - | ||
47.08 € | 1 | 4 Arbeitstage | schwarzgrau RAL 7021 | Stahl | brüniert | 3 | Passbohrung mit Nut | mit Querbohrung | 125 | 4 | 36 | 12 | M6 | 140 | 83 | 44 | 18,5 | 7,5 | 161 | 19,5 | 13,8 | 0,3870 | false | ||
43.75 € | 1 | 4 Arbeitstage | schwarzgrau | Thermoplast | schwarzgrau | 3 | - | - | 125 | 5 | 36 | 14 | - | 140 | 83 | 44 | 18,5 | - | 161 | 19,5 | 16,3 | - | - | ||
47.08 € | 1 | 4 Arbeitstage | schwarzgrau RAL 7021 | Stahl | brüniert | 3 | Passbohrung mit Nut | mit Querbohrung | 125 | 5 | 36 | 14 | M6 | 140 | 83 | 44 | 18,5 | 7,5 | 161 | 19,5 | 16,3 | 0,3820 | false |
Loading...
Material Grundkörper | Thermoplast | Form | C | Form-Typ | mit umlegbarem Griff |
---|---|---|---|---|---|
Benennung | Handkurbel | Produkttyp | Griff umlegbar |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Farbe Grundkörper
Material Komponente
Farbe Komponente
Größe
Ausführung 1
Ausführung 2
A=Achsabstand(mm)
B3(mm)
D(mm)
D2=Befestigungsbohrung(mm)
D7=Gewinde
H=Höhe(mm)
H1=Griffhöhe(mm)
H2(mm)
H3(mm)
H4(mm)
L=Länge(mm)
L2(mm)
T(mm)
Gewicht(kg)
PL Edelstahl
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften