Handkurbel / K0266 / Thermoplast, Stahl / Zylindergriff klappbar / Passbohrung

Handkurbel / K0266 / Thermoplast, Stahl / Zylindergriff klappbar / Passbohrung
· Für lange Verstellungswege

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Anlagenbau, Rüstungsbau, Messmittel, Gerätebau

· Die Produktlinie NOVO grip steht für ein ansprechendes Design und eine griffige Form

· Axiale und radiale Befestigungsmöglichkeiten

· Ausführung: ohne Nut

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K0266.1108
K0266.11086
K0266.1110
K0266.11106
K0266.1210
K0266.1212
K0266.12106
K0266.12126
K0266.1312
K0266.1314
K0266.13126
K0266.13146
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Farbe Grundkörper Material Komponente Farbe Komponente Größe Ausführung 1 Ausführung 2 A=Achsabstand
(mm)
D
(mm)
D2=Befestigungsbohrung
(mm)
D7=Gewinde H=Höhe
(mm)
H1=Griffhöhe
(mm)
H2
(mm)
H3
(mm)
H4
(mm)
L=Länge
(mm)
L2
(mm)
Gewicht
(kg)
PL Edelstahl

34.62 €

1 4 Arbeitstage schwarzgrauThermoplastschwarzgrau1--80248-85,74928,513-10412,7--

37.94 €

1 4 Arbeitstage schwarzgrau RAL 7021Stahlbrüniert1Passbohrungmit Querbohrung80248M685,74928,5137,510412,70,1080false

34.62 €

1 4 Arbeitstage schwarzgrauThermoplastschwarzgrau1--802410-85,74928,513-10412,7--

37.94 €

1 4 Arbeitstage schwarzgrau RAL 7021Stahlbrüniert1Passbohrungmit Querbohrung802410M685,74928,5137,510412,70,1050false

37.26 €

1 4 Arbeitstage schwarzgrauThermoplastschwarzgrau2--1002910-105,24935,513-12915,7--

37.26 €

1 4 Arbeitstage schwarzgrauThermoplastschwarzgrau2--1002912-105,259,535,513-12915,7--

40.58 €

1 4 Arbeitstage schwarzgrau RAL 7021Stahlbrüniert2Passbohrungmit Querbohrung1002910M6105,259,535,5137,512915,70,1820false

40.58 €

1 4 Arbeitstage schwarzgrau RAL 7021Stahlbrüniert2Passbohrungmit Querbohrung1002912M6105,259,535,5137,512915,70,1770false

40.76 €

1 4 Arbeitstage schwarzgrauThermoplastschwarzgrau3--1253612-140834418,5-16119,5--

40.76 €

1 4 Arbeitstage schwarzgrauThermoplastschwarzgrau3--1253614-140834418,5-16119,5--

44.08 €

1 4 Arbeitstage schwarzgrau RAL 7021Stahlbrüniert3Passbohrungmit Querbohrung1253612M6140834418,57,516119,50,3880false

44.08 €

1 4 Arbeitstage schwarzgrau RAL 7021Stahlbrüniert3Passbohrungmit Querbohrung1253614M6140834418,57,516119,50,3810false

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Thermoplast Form C Form-Typ mit umlegbarem Griff
Benennung Handkurbel Produkttyp Griff umlegbar

Technischer Support