Handkurbel mit Sicherheits-Zylindergriff / K0268 / Thermoplast, Stahl / Zylindergriff klappbar / Innenvierkant

Handkurbel mit Sicherheits-Zylindergriff / K0268 / Thermoplast, Stahl / Zylindergriff klappbar / Innenvierkant
· Für lange Verstellungswege

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Anlagenbau, Rüstungsbau, Messmittel, Gerätebau

· Die Produktlinie NOVO grip steht für ein ansprechendes Design und eine griffige Form

· Selbsttätiges Rückschwenken nach Loslassen

· Ausführung: Innenvierkant

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K0268.2108
K0268.21086
K0268.2110
K0268.21106
K0268.2210
K0268.2212
K0268.22106
K0268.22126
K0268.2312
K0268.2314
K0268.23126
K0268.23146
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Farbe Grundkörper Farbe Komponente Größe Ausführung 1 Ausführung 2 A=Achsabstand
(mm)
D
(mm)
D7=Gewinde H=Höhe
(mm)
H1=Griffhöhe
(mm)
H2
(mm)
H3
(mm)
H4
(mm)
L=Länge
(mm)
L2
(mm)
SW=Schlüsselweite
(mm)
Gewicht
(kg)
PL Edelstahl RoHS

42.71 €

1 4 Arbeitstage schwarzgrauschwarzgrau1--8024-84,247,528,513-10412,78---

46.05 €

1 4 Arbeitstage schwarzgrau RAL 7021schwarzgrau RAL 70211Innenvierkantmit Querbohrung8024M684,247,528,5137,510412,780,0760falsetrue

42.71 €

1 4 Arbeitstage schwarzgrauschwarzgrau1--8024-84,247,528,513-10412,710---

46.05 €

1 4 Arbeitstage schwarzgrau RAL 7021schwarzgrau RAL 70211Innenvierkantmit Querbohrung8024M684,247,528,5137,510412,7100,0920falsetrue

43.17 €

1 4 Arbeitstage schwarzgrauschwarzgrau2--10029-104,258,535,513-12915,710---

43.17 €

1 4 Arbeitstage schwarzgrauschwarzgrau2--10029-104,258,535,513-12915,712---

46.51 €

1 4 Arbeitstage schwarzgrau RAL 7021schwarzgrau RAL 70212Innenvierkantmit Querbohrung10029M6104,258,535,5137,512915,7100,1550falsetrue

46.51 €

1 4 Arbeitstage schwarzgrau RAL 7021schwarzgrau RAL 70212Innenvierkantmit Querbohrung10029M6104,258,535,5137,512915,7120,1500falsetrue

43.77 €

1 4 Arbeitstage schwarzgrauschwarzgrau3--12536-139824418,5-16119,512---

43.77 €

1 4 Arbeitstage schwarzgrauschwarzgrau3--12536-139824418,5-16119,514---

47.10 €

1 4 Arbeitstage schwarzgrau RAL 7021schwarzgrau RAL 70213Innenvierkantmit Querbohrung12536M6139824418,57,516119,5120,3030falsetrue

47.10 €

1 4 Arbeitstage schwarzgrau RAL 7021schwarzgrau RAL 70213Innenvierkantmit Querbohrung12536M6139824418,57,516119,5140,2920falsetrue

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Thermoplast Material Komponente Thermoplast Form B
Form-Typ Sicherheitsgriff Benennung Handkurbel Produkttyp Sicherheitsgriff

Technischer Support