Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Außendurchmesser (Ø) | Höhe (mm) | Farbe Grundkörper | Größe | D3 (mm) | L1 (mm) | SW=Schlüsselweite (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.00 € | 1 | 4 Arbeitstage | 50 | 10 | schwarzgrau RAL 7021 | 1 | 12.5 | 7.3 | 5 | ||
1.00 € | 1 | 4 Arbeitstage | 50 | 10 | schwarzgrau RAL 7021 | 1 | 12.5 | 7.3 | 6 | ||
1.00 € | 1 | 4 Arbeitstage | 50 | 10 | signalgrün RAL 6032 | 1 | 12.5 | 7.3 | 5 | ||
1.00 € | 1 | 4 Arbeitstage | 50 | 10 | verkehrsrot RAL 3020 | 1 | 12.5 | 7.3 | 5 | ||
1.00 € | 1 | 4 Arbeitstage | 50 | 10 | rapsgelb RAL 1021 | 1 | 12.5 | 7.3 | 5 | ||
1.00 € | 1 | 4 Arbeitstage | 50 | 10 | verkehrsblau RAL 5017 | 1 | 12.5 | 7.3 | 5 | ||
1.00 € | 1 | 4 Arbeitstage | 50 | 10 | signalgrün RAL 6032 | 1 | 12.5 | 7.3 | 6 | ||
1.00 € | 1 | 4 Arbeitstage | 50 | 10 | verkehrsrot RAL 3020 | 1 | 12.5 | 7.3 | 6 | ||
1.00 € | 1 | 4 Arbeitstage | 50 | 10 | rapsgelb RAL 1021 | 1 | 12.5 | 7.3 | 6 | ||
1.00 € | 1 | 4 Arbeitstage | 50 | 10 | verkehrsblau RAL 5017 | 1 | 12.5 | 7.3 | 6 | ||
1.18 € | 1 | 4 Arbeitstage | 63 | 12.6 | schwarzgrau RAL 7021 | 2 | 15.8 | 9 | 6 | ||
1.18 € | 1 | 4 Arbeitstage | 63 | 12.6 | schwarzgrau RAL 7021 | 2 | 15.8 | 9 | 7 | ||
1.18 € | 1 | 4 Arbeitstage | 63 | 12.6 | signalgrün RAL 6032 | 2 | 15.8 | 9 | 6 | ||
1.18 € | 1 | 4 Arbeitstage | 63 | 12.6 | verkehrsrot RAL 3020 | 2 | 15.8 | 9 | 6 | ||
1.18 € | 1 | 4 Arbeitstage | 63 | 12.6 | rapsgelb RAL 1021 | 2 | 15.8 | 9 | 6 | ||
1.18 € | 1 | 4 Arbeitstage | 63 | 12.6 | verkehrsblau RAL 5017 | 2 | 15.8 | 9 | 6 | ||
1.18 € | 1 | 4 Arbeitstage | 63 | 12.6 | signalgrün RAL 6032 | 2 | 15.8 | 9 | 7 | ||
1.18 € | 1 | 4 Arbeitstage | 63 | 12.6 | verkehrsrot RAL 3020 | 2 | 15.8 | 9 | 7 | ||
1.18 € | 1 | 4 Arbeitstage | 63 | 12.6 | rapsgelb RAL 1021 | 2 | 15.8 | 9 | 7 | ||
1.18 € | 1 | 4 Arbeitstage | 63 | 12.6 | verkehrsblau RAL 5017 | 2 | 15.8 | 9 | 7 | ||
1.68 € | 1 | 4 Arbeitstage | 80 | 16 | schwarzgrau RAL 7021 | 3 | 20 | 12 | 8 | ||
1.68 € | 1 | 4 Arbeitstage | 80 | 16 | schwarzgrau RAL 7021 | 3 | 20 | 12 | 9 | ||
1.68 € | 1 | 4 Arbeitstage | 80 | 16 | signalgrün RAL 6032 | 3 | 20 | 12 | 8 | ||
1.68 € | 1 | 4 Arbeitstage | 80 | 16 | verkehrsrot RAL 3020 | 3 | 20 | 12 | 8 | ||
1.68 € | 1 | 4 Arbeitstage | 80 | 16 | rapsgelb RAL 1021 | 3 | 20 | 12 | 8 | ||
1.68 € | 1 | 4 Arbeitstage | 80 | 16 | verkehrsblau RAL 5017 | 3 | 20 | 12 | 8 | ||
1.68 € | 1 | 4 Arbeitstage | 80 | 16 | signalgrün RAL 6032 | 3 | 20 | 12 | 9 | ||
1.68 € | 1 | 4 Arbeitstage | 80 | 16 | verkehrsrot RAL 3020 | 3 | 20 | 12 | 9 | ||
1.68 € | 1 | 4 Arbeitstage | 80 | 16 | rapsgelb RAL 1021 | 3 | 20 | 12 | 9 | ||
1.68 € | 1 | 4 Arbeitstage | 80 | 16 | verkehrsblau RAL 5017 | 3 | 20 | 12 | 9 |
Loading...
Material Grundkörper | Thermoplast | D2=Befestigungsbohrung(mm) | 5 |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Außendurchmesser(Ø)
Höhe(mm)
Farbe Grundkörper
Größe
D3(mm)
L1(mm)
SW=Schlüsselweite(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften