Handrad / K0165 / PF 31 Stahl / poliert / Form D / Napfform / ohne Griff

Handrad / K0165 / PF 31 Stahl / poliert / Form D / Napfform / ohne Griff
· Steuerelement zum Positionieren und Justieren von Wellen und Spindeln

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Anlagenbau, Rüstungsbau, Messmittel, Gerätebau

· Zum Öffnen, Schließen und Verfahren von Ventilen bei Armaturen, Werkzeugmaschinen

· Form D: vorgebohrt

· Nabe aus Stahl oder Edelstahl

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K0165.0100X06
K0165.0125X08
K0165.0140X08
K0165.0160X10
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Außendurchmesser
(Ø)
Höhe
(mm)
Größe D2=Befestigungsbohrung
(mm)
D3
(mm)
D4
(mm)
D8
(mm)
H
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)

18.29 €

1 4 Arbeitstage 10039162220291229.519

23.16 €

1 4 Arbeitstage 1254628262134153424

26.76 €

1 4 Arbeitstage 14052383025391638.527

35.06 €

1 4 Arbeitstage 160574103330432041.330.1

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Duroplast Material Komponente Stahl Form D
H2(mm) 8

Technischer Support