Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Außendurchmesser (Ø) | Höhe (mm) | B3 (mm) | D2=Befestigungsbohrung (mm) | D3 (mm) | L1 (mm) | T (mm) | drehbarer Zylindergriff (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.50 € | 1 | 4 Arbeitstage | 80 | 28 | - | 10H7 | 24 | 16 | - | ø18 x M6 x 40 | ||
18.50 € | 1 | 4 Arbeitstage | 80 | 28 | - | 12H7 | 24 | 16 | - | ø18 x M6 x 40 | ||
20.71 € | 1 | 4 Arbeitstage | 100 | 33 | - | 10H7 | 26 | 17 | - | ø18 x M6 x 40 | ||
20.71 € | 1 | 4 Arbeitstage | 100 | 33 | - | 12H7 | 26 | 17 | - | ø18 x M6 x 40 | ||
24.10 € | 1 | 4 Arbeitstage | 125 | 33.5 | - | 12H7 | 31 | 18 | - | ø22 x M8 x 56 | ||
24.10 € | 1 | 4 Arbeitstage | 125 | 33.5 | - | 14H7 | 31 | 18 | - | ø22 x M8 x 56 | ||
30.23 € | 1 | 4 Arbeitstage | 160 | 39 | - | 14H7 | 40 | 20 | - | ø26 x M10 x 80 | ||
30.23 € | 1 | 4 Arbeitstage | 160 | 39 | - | 16H7 | 40 | 20 | - | ø26 x M10 x 80 | ||
42.50 € | 1 | 4 Arbeitstage | 200 | 45 | - | 18H7 | 42 | 24 | - | ø26 x M10 x 80 | ||
42.50 € | 1 | 4 Arbeitstage | 200 | 45 | - | 20H7 | 42 | 24 | - | ø26 x M10 x 80 | ||
62.80 € | 1 | 4 Arbeitstage | 250 | 51 | - | 22H7 | 48 | 28 | - | ø31 x M12 x 102 | ||
62.80 € | 1 | 4 Arbeitstage | 250 | 51 | - | 26H7 | 48 | 28 | - | ø31 x M12 x 102 | ||
20.34 € | 1 | 4 Arbeitstage | 80 | 28 | 3 | 10H7 | 24 | 16 | 11.4 | ø18 x M6 x 40 | ||
20.34 € | 1 | 4 Arbeitstage | 80 | 28 | 4 | 12H7 | 24 | 16 | 13.8 | ø18 x M6 x 40 | ||
22.55 € | 1 | 4 Arbeitstage | 100 | 33 | 3 | 10H7 | 26 | 17 | 11.4 | ø18 x M6 x 40 | ||
22.55 € | 1 | 4 Arbeitstage | 100 | 33 | 4 | 12H7 | 26 | 17 | 13.8 | ø18 x M6 x 40 | ||
26.04 € | 1 | 4 Arbeitstage | 125 | 33.5 | 4 | 12H7 | 31 | 18 | 13.8 | ø22 x M8 x 56 | ||
26.04 € | 1 | 4 Arbeitstage | 125 | 33.5 | 5 | 14H7 | 31 | 18 | 16.3 | ø22 x M8 x 56 | ||
32.19 € | 1 | 4 Arbeitstage | 160 | 39 | 5 | 14H7 | 40 | 20 | 16.3 | ø26 x M10 x 80 | ||
32.19 € | 1 | 4 Arbeitstage | 160 | 39 | 5 | 16H7 | 40 | 20 | 18.3 | ø26 x M10 x 80 | ||
44.64 € | 1 | 4 Arbeitstage | 200 | 45 | 6 | 18H7 | 42 | 24 | 20.8 | ø26 x M10 x 80 | ||
44.64 € | 1 | 4 Arbeitstage | 200 | 45 | 6 | 20H7 | 42 | 24 | 22.8 | ø26 x M10 x 80 | ||
65.54 € | 1 | 4 Arbeitstage | 250 | 51 | 6 | 22H7 | 48 | 28 | 24.8 | ø31 x M12 x 102 | ||
65.54 € | 1 | 4 Arbeitstage | 250 | 51 | 8 | 26H7 | 48 | 28 | 29.3 | ø31 x M12 x 102 |
Loading...
Werkstoff (Korpus) | Aluminium | Material Komponente | Duroplast |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Außendurchmesser(Ø)
Höhe(mm)
B3(mm)
D2=Befestigungsbohrung(mm)
D3(mm)
L1(mm)
T(mm)
drehbarer Zylindergriff(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften