Speichenhandrad / K0725 / PA verstärkt / Griff, drehbar (Teilenummern - CAD Download)

Speichenhandrad    / K0725 / PA verstärkt / Griff, drehbar
· Steuerelement zum Positionieren und Justieren von Wellen und Spindeln

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Anlagenbau, Rüstungsbau, Messmittel, Gerätebau

· Zum Öffnen, Schließen und Verfahren von Ventilen bei Armaturen, Werkzeugmaschinen

· Ausführung: ohne Nut und mit Nut

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K0725.4080X08
K0725.4080X10
K0725.4100X10
K0725.4100X12
K0725.4130X12
K0725.4130X14
K0725.4160X14
K0725.4160X16
K0725.4200X16
K0725.4200X20
K0725.4250X20
K0725.4250X24
K0725.4345X20
K0725.5080X08
K0725.5080X10
K0725.5100X10
K0725.5100X12
K0725.5130X12
K0725.5130X14
K0725.5160X14
K0725.5160X16
K0725.5200X16
K0725.5200X20
K0725.5250X20
K0725.5250X24
K0725.5345X20
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Außendurchmesser
(Ø)
Höhe
(mm)
A
(mm)
B3
(mm)
D2=Befestigungsbohrung
(mm)
D3
(mm)
D4
(mm)
H
(mm)
H2
(mm)
L
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
T
(mm)

11.83 €

1 4 Arbeitstage 803430-8H724.5202016852051-

11.83 €

1 4 Arbeitstage 803430-10H724.5202016852051-

13.03 €

1 4 Arbeitstage 994338-10H7282025.520932451-

13.03 €

1 4 Arbeitstage 994338-12H7282025.520932451-

15.47 €

1 4 Arbeitstage 1295055-12H7322330211122462-

15.47 €

1 4 Arbeitstage 1295055-14H7322330211122462-

20.19 €

1 4 Arbeitstage 1595766-14H7402333221193262-

20.19 €

1 4 Arbeitstage 1595766-16H7402333221193262-

25.19 €

1 4 Arbeitstage 1986082-16H751263117.51413281-

25.19 €

1 4 Arbeitstage 1986082-20H751263117.51413281-

33.06 €

1 4 Arbeitstage 25271113-20H755.52739.5241633692-

33.06 €

1 4 Arbeitstage 25271113-24H755.52739.5241633692-

63.55 €

1 4 Arbeitstage 34679146-20H767.52742241713292-

13.69 €

1 4 Arbeitstage 80343028H724.52020168520519

13.69 €

1 4 Arbeitstage 803430310H724.520201685205111.4

14.94 €

1 4 Arbeitstage 994338310H7282025.52093245111.4

14.94 €

1 4 Arbeitstage 994338412H7282025.52093245113.8

17.32 €

1 4 Arbeitstage 1295055412H732233021112246213.8

17.32 €

1 4 Arbeitstage 1295055514H732233021112246216.3

22.06 €

1 4 Arbeitstage 1595766514H740233322119326216.3

22.06 €

1 4 Arbeitstage 1595766516H740233322119326218.3

27.06 €

1 4 Arbeitstage 1986082516H751263117.5141328118.3

27.06 €

1 4 Arbeitstage 1986082620H751263117.5141328122.8

34.86 €

1 4 Arbeitstage 25271113620H755.52739.524163369222.8

34.86 €

1 4 Arbeitstage 25271113824H755.52739.524163369227.3

64.89 €

1 4 Arbeitstage 34679146620H767.5274224171329222.8

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff (Korpus) Polyamid Material Komponente Polyamid

Technischer Support