Speichenhandrad / K0160 / Aluminium / DIN 950 / Ballengriff, drehbar

Speichenhandrad    / K0160 / Aluminium / DIN 950 / Ballengriff, drehbar
· Steuerelement zum Positionieren und Justieren von Wellen und Spindeln

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Anlagenbau, Rüstungsbau, Messmittel, Gerätebau

· Zum Öffnen, Schließen und Verfahren von Ventilen bei Armaturen, Werkzeugmaschinen

· stabil und langlebig

· Rund- und Planlauf des Radkranzes unter ISO-Toleranzgrad (IT) 12

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K0160.4080X10
K0160.4080X12
K0160.4100X10
K0160.4100X12
K0160.4125X12
K0160.4125X14
K0160.4140X14
K0160.4140X16
K0160.4160X14
K0160.4160X16
K0160.4180X16
K0160.4180X18
K0160.4200X18
K0160.4200X22
K0160.4250X22
K0160.4250X26
K0160.4315X26
K0160.4315X30
K0160.4400X30
K0160.4400X34
K0160.4500X34
K0160.4500X40
K0160.5080X10
K0160.5080X12
K0160.5100X10
K0160.5100X12
K0160.5125X12
K0160.5125X14
K0160.5140X14
K0160.5140X16
K0160.5160X14
K0160.5160X16
K0160.5180X16
K0160.5180X18
K0160.5200X18
K0160.5200X22
K0160.5250X22
K0160.5250X26
K0160.5315X26
K0160.5315X30
K0160.5400X30
K0160.5400X34
K0160.5500X34
K0160.5500X40
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Außendurchmesser
(Ø)
Höhe
(mm)
B3
(mm)
D2=Befestigungsbohrung
(mm)
D3
(mm)
L1
(mm)
drehbarer Ballengriff DIN 98 Form E
(mm)
T
(mm)
Anzahl der Speichen

20.01 €

1 4 Arbeitstage 8029-10H72516ø16 x M6 x 54.5-3

20.01 €

1 4 Arbeitstage 8029-12H72516ø16 x M6 x 54.5-3

20.77 €

1 4 Arbeitstage 10033-10H72917ø16 x M6 x 54.5-3

20.77 €

1 4 Arbeitstage 10033-12H72917ø16 x M6 x 54.5-3

25.24 €

1 4 Arbeitstage 12536-12H73118ø20 x M8 x 67-3

25.24 €

1 4 Arbeitstage 12536-14H73118ø20 x M8 x 67-3

28.34 €

1 4 Arbeitstage 14039-14H73619ø20 x M8 x 67-3

28.34 €

1 4 Arbeitstage 14039-16H73619ø20 x M8 x 67-3

32.75 €

1 4 Arbeitstage 16040-14H73620ø25 x M10 x 83-3

32.75 €

1 4 Arbeitstage 16040-16H73620ø25 x M10 x 83-3

39.92 €

1 4 Arbeitstage 18043-16H73722ø25 x M10 x 83-3

39.92 €

1 4 Arbeitstage 18043-18H73722ø25 x M10 x 83-3

42.63 €

1 4 Arbeitstage 20045-18H74324ø25 x M10 x 83-3

42.63 €

1 4 Arbeitstage 20045-22H74324ø25 x M10 x 83-3

64.58 €

1 4 Arbeitstage 25050-22H74928ø32 x M12 x 105.5-5

64.58 €

1 4 Arbeitstage 25050-26H74928ø32 x M12 x 105.5-5

93.37 €

1 4 Arbeitstage 31556-26H75433ø32 x M12 x 105.5-5

93.37 €

1 4 Arbeitstage 31556-30H75433ø32 x M12 x 105.5-5

155.78 €

1 4 Arbeitstage 40063-30H76538ø36 x M16 x 117-5

155.78 €

1 4 Arbeitstage 40063-34H76538ø36 x M16 x 117-5

241.76 €

1 4 Arbeitstage 50072-34H77945ø36 x M16 x 117-5

241.76 €

1 4 Arbeitstage 50072-40H77945ø36 x M16 x 117-5

21.63 €

1 4 Arbeitstage 8029310H72516ø16 x M6 x 54.511.43

21.63 €

1 4 Arbeitstage 8029412H72516ø16 x M6 x 54.513.83

23.08 €

1 4 Arbeitstage 10033310H72917ø16 x M6 x 54.511.43

23.08 €

1 4 Arbeitstage 10033412H72917ø16 x M6 x 54.513.83

27.76 €

1 4 Arbeitstage 12536412H73118ø20 x M8 x 6713.83

27.76 €

1 4 Arbeitstage 12536514H73118ø20 x M8 x 6716.33

30.94 €

1 4 Arbeitstage 14039514H73619ø20 x M8 x 6716.33

30.94 €

1 4 Arbeitstage 14039516H73619ø20 x M8 x 6718.33

34.55 €

1 4 Arbeitstage 16040514H73620ø25 x M10 x 8316.33

34.55 €

1 4 Arbeitstage 16040516H73620ø25 x M10 x 8318.33

41.81 €

1 4 Arbeitstage 18043516H73722ø25 x M10 x 8318.33

41.81 €

1 4 Arbeitstage 18043618H73722ø25 x M10 x 8320.83

44.71 €

1 4 Arbeitstage 20045618H74324ø25 x M10 x 8320.83

44.71 €

1 4 Arbeitstage 20045622H74324ø25 x M10 x 8324.83

67.05 €

1 4 Arbeitstage 25050622H74928ø32 x M12 x 105.524.85

67.05 €

1 4 Arbeitstage 25050826H74928ø32 x M12 x 105.529.35

96.07 €

1 4 Arbeitstage 31556826H75433ø32 x M12 x 105.529.35

96.07 €

1 4 Arbeitstage 31556830H75433ø32 x M12 x 105.533.35

158.82 €

1 4 Arbeitstage 40063830H76538ø36 x M16 x 11733.35

158.82 €

1 4 Arbeitstage 400631034H76538ø36 x M16 x 11737.35

247.83 €

1 4 Arbeitstage 500721034H77945ø36 x M16 x 11737.35

247.83 €

1 4 Arbeitstage 500721240H77945ø36 x M16 x 11743.35

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff (Korpus) Aluminium Material Komponente Aluminium Griff Ballengriff

Technischer Support