Speichenhandrad / K0671 / Grauguss / DIN 950 / Ballengriff, drehbar

Speichenhandrad    / K0671 / Grauguss / DIN 950 / Ballengriff, drehbar
· Steuerelement zum Positionieren und Justieren von Wellen und Spindeln

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Anlagenbau, Rüstungsbau, Messmittel, Gerätebau

· Zum Öffnen, Schließen und Verfahren von Ventilen bei Armaturen, Werkzeugmaschinen

· stabil und langlebig

· Rund- und Planlauf des Radkranzes unter ISO-Toleranzgrad (IT) 12

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K0671.4080X10
K0671.4080X12
K0671.4100X10
K0671.4100X12
K0671.4125X12
K0671.4125X14
K0671.4140X14
K0671.4140X16
K0671.4160X14
K0671.4160X16
K0671.4180X16
K0671.4180X18
K0671.4200X18
K0671.4200X22
K0671.4250X22
K0671.4250X26
K0671.4315X26
K0671.4315X30
K0671.4400X30
K0671.4400X34
K0671.4500X34
K0671.4500X40
K0671.5080X10
K0671.5080X12
K0671.5100X10
K0671.5100X12
K0671.5125X12
K0671.5125X14
K0671.5140X14
K0671.5140X16
K0671.5160X14
K0671.5160X16
K0671.5180X16
K0671.5180X18
K0671.5200X18
K0671.5200X22
K0671.5250X22
K0671.5250X26
K0671.5315X26
K0671.5315X30
K0671.5400X30
K0671.5400X34
K0671.5500X34
K0671.5500X40
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Außendurchmesser
(Ø)
Höhe
(mm)
Ausführung 1 Ausführung 2 B3
(mm)
D1=Außendurchmesser
(mm)
D2=Befestigungsbohrung
(mm)
D3
(mm)
L1
(mm)
drehbarer Ballengriff DIN 98 Form E
(mm)
T
(mm)
Anzahl der Speichen Gewicht
(kg)
RoHS

24.48 €

1 4 Arbeitstage 8029----10H72516ø16 x M6 x 54,5-3--

24.48 €

1 4 Arbeitstage 8029----12H72516ø16 x M6 x 54,5-3--

27.22 €

1 4 Arbeitstage 10033----10H72617ø16 x M6 x 54,5-3--

27.22 €

1 4 Arbeitstage 10033----12H72617ø16 x M6 x 54,5-3--

31.87 €

1 4 Arbeitstage 12536----12H73318ø20 x M8 x 67-3--

31.87 €

1 4 Arbeitstage 12536----14H73318ø20 x M8 x 67-3--

35.08 €

1 4 Arbeitstage 14039----14H73319ø20 x M8 x 67-3--

35.08 €

1 4 Arbeitstage 14039----16H73319ø20 x M8 x 67-3--

40.76 €

1 4 Arbeitstage 16040----14H73720ø25 x M10 x 83-3--

40.76 €

1 4 Arbeitstage 16040----16H73720ø25 x M10 x 83-3--

51.18 €

1 4 Arbeitstage 18043----16H73622ø25 x M10 x 83-3--

51.18 €

1 4 Arbeitstage 18043----18H73622ø25 x M10 x 83-3--

54.08 €

1 4 Arbeitstage 20045----18H73824ø25 x M10 x 83-3--

54.08 €

1 4 Arbeitstage 20045----22H73824ø25 x M10 x 83-3--

84.21 €

1 4 Arbeitstage 25050----22H74628ø32 x M12 x 105,5-5--

84.21 €

1 4 Arbeitstage 25050----26H74628ø32 x M12 x 105,5-5--

116.58 €

1 4 Arbeitstage 31556----26H75433ø32 x M12 x 105,5-5--

116.58 €

1 4 Arbeitstage 31556----30H75433ø32 x M12 x 105,5-5--

198.58 €

1 4 Arbeitstage 40063Passbohrungdrehbar-40030H76838ø36 x M16 x 117-510,3580true

198.58 €

1 4 Arbeitstage 40063----34H76838ø36 x M16 x 117-5--

376.63 €

1 4 Arbeitstage 50072Passbohrungdrehbar-50034H77945ø36 x M16 x 117-515,2840true

376.63 €

1 4 Arbeitstage 50072Passbohrungdrehbar-50040H77945ø36 x M16 x 117-515,7580true

26.01 €

1 4 Arbeitstage 8029--3-10H72516ø16 x M6 x 54,511,43--

26.01 €

1 4 Arbeitstage 8029--4-12H72516ø16 x M6 x 54,513,83--

28.93 €

1 4 Arbeitstage 10033--3-10H72617ø16 x M6 x 54,511,43--

28.93 €

1 4 Arbeitstage 10033--4-12H72617ø16 x M6 x 54,513,83--

33.55 €

1 4 Arbeitstage 12536--4-12H73318ø20 x M8 x 6713,83--

33.55 €

1 4 Arbeitstage 12536--5-14H73318ø20 x M8 x 6716,33--

36.82 €

1 4 Arbeitstage 14039--5-14H73319ø20 x M8 x 6716,33--

36.82 €

1 4 Arbeitstage 14039--5-16H73319ø20 x M8 x 6718,33--

42.46 €

1 4 Arbeitstage 16040--5-14H73720ø25 x M10 x 8316,33--

42.46 €

1 4 Arbeitstage 16040--5-16H73720ø25 x M10 x 8318,33--

52.89 €

1 4 Arbeitstage 18043--5-16H73622ø25 x M10 x 8318,33--

52.89 €

1 4 Arbeitstage 18043--6-18H73622ø25 x M10 x 8320,83--

56.14 €

1 4 Arbeitstage 20045--6-18H73824ø25 x M10 x 8320,83--

56.14 €

1 4 Arbeitstage 20045--6-22H73824ø25 x M10 x 8324,83--

86.62 €

1 4 Arbeitstage 25050--6-22H74628ø32 x M12 x 105,524,85--

86.62 €

1 4 Arbeitstage 25050--8-26H74628ø32 x M12 x 105,529,35--

119.83 €

1 4 Arbeitstage 31556--8-26H75433ø32 x M12 x 105,529,35--

119.83 €

1 4 Arbeitstage 31556--8-30H75433ø32 x M12 x 105,5335--

202.02 €

1 4 Arbeitstage 40063--8-30H76838ø36 x M16 x 11733,35--

202.02 €

1 4 Arbeitstage 40063--10-34H76838ø36 x M16 x 11737,35--

381.77 €

1 4 Arbeitstage 50072Passbohrung mit Nutdrehbar1050034H77945ø36 x M16 x 11737,3515,0840true

381.77 €

1 4 Arbeitstage 50072Passbohrung mit Nutdrehbar1250040H77945ø36 x M16 x 11743,3515,4600true

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff (Korpus) Gusseisen Material Komponente Stahl Griff Ballengriff
Benennung Handrad

Technischer Support