Speichenhandrad / K0671 / Grauguss / DIN 950 / ohne Griff

Speichenhandrad    / K0671 / Grauguss / DIN 950 / ohne Griff
· Steuerelement zum Positionieren und Justieren von Wellen und Spindeln

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Anlagenbau, Rüstungsbau, Messmittel, Gerätebau

· Zum Öffnen, Schließen und Verfahren von Ventilen bei Armaturen, Werkzeugmaschinen

· stabil und langlebig

· Rund- und Planlauf des Radkranzes unter ISO-Toleranzgrad (IT) 12

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K0671.0080X10
K0671.0080X12
K0671.0100X10
K0671.0100X12
K0671.0125X12
K0671.0125X14
K0671.0140X14
K0671.0140X16
K0671.0160X14
K0671.0160X16
K0671.0180X16
K0671.0180X18
K0671.0200X18
K0671.0200X22
K0671.0250X22
K0671.0250X26
K0671.0315X26
K0671.0315X30
K0671.0400X30
K0671.0400X34
K0671.0500X34
K0671.0500X40
K0671.1080X10
K0671.1080X12
K0671.1100X10
K0671.1100X12
K0671.1125X12
K0671.1125X14
K0671.1140X14
K0671.1140X16
K0671.1160X14
K0671.1160X16
K0671.1180X16
K0671.1180X18
K0671.1200X18
K0671.1200X22
K0671.1250X22
K0671.1250X26
K0671.1315X26
K0671.1315X30
K0671.1400X30
K0671.1400X34
K0671.1500X34
K0671.1500X40
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Außendurchmesser
(Ø)
Höhe
(mm)
Ausführung 1 B3
(mm)
D1=Außendurchmesser
(mm)
D2=Befestigungsbohrung
(mm)
D3
(mm)
L1
(mm)
T
(mm)
Anzahl der Speichen DIN Gewicht
(kg)
RoHS

13.86 €

1 4 Arbeitstage 8029---10H72516-3---

13.86 €

1 4 Arbeitstage 8029---12H72516-3---

16.72 €

1 4 Arbeitstage 10033---10H72617-3---

16.72 €

1 4 Arbeitstage 10033---12H72617-3---

20.02 €

1 4 Arbeitstage 12536---12H73318-3---

20.02 €

1 4 Arbeitstage 12536---14H73318-3---

23.45 €

1 4 Arbeitstage 14039---14H73319-3---

23.45 €

1 4 Arbeitstage 14039---16H73319-3---

25.33 €

1 4 Arbeitstage 16040---14H73720-3---

25.33 €

1 4 Arbeitstage 16040---16H73720-3---

35.79 €

1 4 Arbeitstage 18043---16H73622-3---

35.79 €

1 4 Arbeitstage 18043---18H73622-3---

38.86 €

1 4 Arbeitstage 20045---18H73824-3---

38.86 €

1 4 Arbeitstage 20045---22H73824-3---

61.82 €

1 4 Arbeitstage 25050---22H74628-5---

61.82 €

1 4 Arbeitstage 25050---26H74628-5---

93.98 €

1 4 Arbeitstage 31556---26H75433-5---

93.98 €

1 4 Arbeitstage 31556---30H75433-5---

170.88 €

1 4 Arbeitstage 40063---30H76838-5---

170.88 €

1 4 Arbeitstage 40063---34H76838-5---

349.24 €

1 4 Arbeitstage 50072Passbohrung-50034H77945-5DIN 95015,0100true

349.24 €

1 4 Arbeitstage 50072Passbohrung-50040H77945-5DIN 95014,4500true

15.41 €

1 4 Arbeitstage 8029-3-10H7251611,43---

15.41 €

1 4 Arbeitstage 8029-4-12H7251613,83---

18.33 €

1 4 Arbeitstage 10033-3-10H7261711,43---

18.33 €

1 4 Arbeitstage 10033-4-12H7261713,83---

21.72 €

1 4 Arbeitstage 12536-4-12H7331813,83---

21.72 €

1 4 Arbeitstage 12536-5-14H7331816,33---

25.01 €

1 4 Arbeitstage 14039-5-14H7331916,33---

25.01 €

1 4 Arbeitstage 14039-5-16H7331918,33---

27.22 €

1 4 Arbeitstage 16040-5-14H7372016,33---

27.22 €

1 4 Arbeitstage 16040-5-16H7372018,33---

37.66 €

1 4 Arbeitstage 18043-5-16H7362218,33---

37.66 €

1 4 Arbeitstage 18043-6-18H7362220,83---

40.94 €

1 4 Arbeitstage 20045-6-18H7382420,83---

40.94 €

1 4 Arbeitstage 20045-6-22H7382424,83---

64.22 €

1 4 Arbeitstage 25050-6-22H7462824,85---

64.22 €

1 4 Arbeitstage 25050-8-26H7462829,35---

96.74 €

1 4 Arbeitstage 31556-8-26H7543329,35---

96.74 €

1 4 Arbeitstage 31556-8-30H7543333,35---

174.62 €

1 4 Arbeitstage 40063-8-30H7683833,35---

174.62 €

1 4 Arbeitstage 40063-10-34H7683837,35---

354.36 €

1 4 Arbeitstage 50072Passbohrung mit Nut1050034H7794537,35DIN 95017,0010true

354.36 €

1 4 Arbeitstage 50072Passbohrung mit Nut1250040H7794543,35DIN 95014,7950true

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff (Korpus) Gusseisen Griff ohne Griff Benennung Handrad

Technischer Support