Scheibenhandrad / K0161 / Aluminium / poliert / Zylindergriff, drehbar

Scheibenhandrad / K0161 / Aluminium / poliert / Zylindergriff, drehbar
· Steuerelement zum Positionieren und Justieren von Wellen und Spindeln

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Anlagenbau, Rüstungsbau, Messmittel, Gerätebau

· Zum Öffnen, Schließen und Verfahren von Ventilen bei Armaturen, Werkzeugmaschinen

· Rund- und Planlauf des Radkranzes unter ISO-Toleranzgrad (IT) 12

· Zylindergriff Duroplast, Achsteil Stahl verzinkt, Radkranz poliert

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K0161.4080X10
K0161.4080X12
K0161.4100X10
K0161.4100X12
K0161.4125X12
K0161.4125X14
K0161.4140X14
K0161.4140X15
K0161.4160X15
K0161.4160X16
K0161.4200X18
K0161.4200X20
K0161.4250X22
K0161.4250X24
K0161.5080X10
K0161.5080X12
K0161.5100X10
K0161.5100X12
K0161.5125X12
K0161.5125X14
K0161.5140X14
K0161.5140X15
K0161.5160X15
K0161.5160X16
K0161.5200X18
K0161.5200X20
K0161.5250X22
K0161.5250X24
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Außendurchmesser
(Ø)
Höhe
(mm)
B3
(mm)
D2=Befestigungsbohrung
(mm)
D3
(mm)
L1
(mm)
T
(mm)
drehbarer Zylindergriff
(mm)

19.56 €

1 4 Arbeitstage 8031-10H72616-ø18 x M6 x 40

19.56 €

1 4 Arbeitstage 8031-12H72616-ø18 x M6 x 40

21.24 €

1 4 Arbeitstage 10034-10H73117-ø18 x M6 x 40

21.24 €

1 4 Arbeitstage 10034-12H73117-ø18 x M6 x 40

26.00 €

1 4 Arbeitstage 12537-12H73018-ø22 x M8 x 56

26.00 €

1 4 Arbeitstage 12537-14H73018-ø22 x M8 x 56

28.32 €

1 4 Arbeitstage 14034-14H73419-ø22 x M8 x 56

28.32 €

1 4 Arbeitstage 14034-15H73419-ø22 x M8 x 56

35.03 €

1 4 Arbeitstage 16040-15H74020-ø26 x M10 x 80

35.03 €

1 4 Arbeitstage 16040-16H74020-ø26 x M10 x 80

43.38 €

1 4 Arbeitstage 20046-18H75024-ø26 x M10 x 80

43.38 €

1 4 Arbeitstage 20046-20H75024-ø26 x M10 x 80

66.48 €

1 4 Arbeitstage 25049-22H75028-ø31 x M12 x 102

66.48 €

1 4 Arbeitstage 25049-24H75028-ø31 x M12 x 102

21.28 €

1 4 Arbeitstage 8031310H7261611.4ø18 x M6 x 40

21.28 €

1 4 Arbeitstage 8031412H7261613.8ø18 x M6 x 40

23.01 €

1 4 Arbeitstage 10034310H7311711.4ø18 x M6 x 40

23.01 €

1 4 Arbeitstage 10034412H7311713.8ø18 x M6 x 40

27.82 €

1 4 Arbeitstage 12537412H7301813.8ø22 x M8 x 56

27.82 €

1 4 Arbeitstage 12537514H7301816.3ø22 x M8 x 56

30.19 €

1 4 Arbeitstage 14034514H7341916.3ø22 x M8 x 56

30.19 €

1 4 Arbeitstage 14034515H7341917.3ø22 x M8 x 56

36.85 €

1 4 Arbeitstage 16040515H7402017.3ø26 x M10 x 80

36.85 €

1 4 Arbeitstage 16040516H7402018.3ø26 x M10 x 80

45.54 €

1 4 Arbeitstage 20046618H7502420.8ø26 x M10 x 80

45.54 €

1 4 Arbeitstage 20046620H7502422.8ø26 x M10 x 80

69.20 €

1 4 Arbeitstage 25049622H7502824.8ø31 x M12 x 102

69.20 €

1 4 Arbeitstage 25049824H7502827.3ø31 x M12 x 102

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff (Korpus) Aluminium Material Komponente Duroplast

Technischer Support